メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CN328-EVK 評価用キットは、昇圧型力率補正(PFC)、擬似共振(QR)フライバック コントローラ電源、降圧DC/DC、LDO、MOSFET、MCU を含むパワーデリバリー(PD)対応アダプタのトータルソリューションを提供します。

特長

  • フル機能のオールインワンモバイル充電
  • 高性能PFCおよびAC/DC制御
  • 高性能降圧DC/DCデバイスが効率的な電力を供給
  • 低消費電力で高性能なルネサスRL78/G12 MCUシリーズ
  • アクティブ統合PFCは世界のPFC要求基準に準拠

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CN328-EVKで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

CN328-EVK

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RL78/G12 (R5F1026AASP) Target Board

RL78/G12 (R5F1026AASP) Target Board

QB-R5F1026A-TB アクティブ

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

アプリケーション・ブロック図

100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。