メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 水晶振動子をパッケージに内蔵し、基板の省スペース化を実現
  • OE端子として、OE、PD#、PPS、DFCの制御機能を設定可能
  • PLL帯域幅の設定可能/ジッタピーキング最小化
  • PPS:エンドデバイスのパワーダウン・モード時に電力を節約するプロアクティブ省電力機能
  • PPB:電力・性能バランス機能により、必要な性能に応じた最小限の電力消費を実現
  • DFC:ダイナミック周波数制御機能により、最大4つの差周波数を動的に切り替え可能
  • スペクトラム拡散クロックに対応し、システムEMIを低減
  • I²Cインタフェース
  • ソフトウェアツール Timing Commander™ に対応

説明

5X35023は低消費電力のVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、コンシューマや高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能、最大5つのユニーク周波数出力に対応します。

5X35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどの独自の機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入の際にプログラミングを行わずにデバイスに設定を保存し、I²Cインタフェースから再度5X35023をプログラミングすることが可能です。

このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LP-HCSL、LVDS、LVPECLに対応した1つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
Outputs (#)5
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Input Freq (MHz)25 - 25
Inputs (#)1
Input TypeCrystal (integrated)
Output Banks (#)3
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Feedback InputNo
Product CategoryVersaClock 3S, General Purpose Clocks, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 1.5240.5

製品比較

画像
画像
画像
画像
5X350235P350235L350215L35023
Outputs (#)5757
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOSLP-HCSL, LVCMOS
Core Voltage (V)3.33.31.81.8
Output Voltage (V)1.8, 2.5, 3.31.8, 2.5, 3.31.81.8
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 1.54.0 x 4.0 x 0.93.0 x 3.0 x 1.04.0 x 4.0 x 0.9

アプリケーション・ブロック図

Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
Interactive block diagram of the Mbed-based image processing system features highly integrated MPU with Arm Cortex-A9 CPU that supports e-AI, wireless IoT connectivity via a Wi-Fi module, along with various UI interfaces.
Mbedベースの画像処理システム
Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。
Interactive block diagram of the centralized ROS body controller features a 32-bit MCU, supports Pub/Sub communication, and provides multiple servo control via 1-wire UART and RS-485.
ロボットシステム用ROSボディコントローラ
集中型ROSボディコントローラは、標準化された制御と効率的な通信により、ロボットの調整を簡素化します。
High-Speed Image Processing Module with DRP Block Diagram
DRP搭載高速画像処理モジュール
ルネサスのRZ/A2M MPUモジュールは、リアルタイムの画像処理を可能にし、低消費電力でハードウェアの追加の必要性を減らします。
RTOS Robot Controller with High-Speed Image Processing Block Diagram
高速画像処理付きRTOSロボットコントローラ
RTOSロボットコントローラは、高度なロボットアプリケーションのための高速画像処理でAIを強化します。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター