メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • OE、PD#、PPS、DFCの制御機能としてOEピンの機能を設定可能
  • PLL帯域幅の設定可能/ジッタピーキングの最小化
  • PPS:エンドデバイスのパワーダウン・モード時に電力を節約するプロアクティブ省電力機能
  • PPB:Performance- Power Balancing機能により、必要な性能に応じた最小限の電力消費を実現
  • DFC:Dynamic Frequency Control機能により、最大4つの異なる周波数をダイナミックに切り替え可能
  • スペクトラム拡散クロックに対応し、システムEMIの低減を実現
  • I2Cインタフェース
  • 水晶振動器の入力にも対応
  • AEC-Q100準拠、グレード2(-40℃〜+105℃)バージョンで利用可能

説明

5P35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力、消費者用、高性能 PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5P35023は3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニークな周波数出力を可能にします。5P35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどのユニークな機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入後にプログラミングをせずにデバイスに設定を保存し、その後I2Cインタフェースから再度5P35023をプログラミングすることが可能です。
 
5P35023はプログラマブルなVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LVPECL、LVDS、LPHCSLに対応した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力に対応しています。 システムRTCのリファレンスクロックとして、消費電流5μA以下の32.768kHzのLow Powerクロックをサポートします。
 
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Diff. Outputs2
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
Outputs (#)7
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Input Freq (MHz)1 - 160
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, LP-HCSL
Output Banks (#)5
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock 3S, Automotive Timing, General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

製品比較

5P350235P350215L350215L35023
Outputs (#)7557
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOSLP-HCSL, LVCMOS
Core Voltage (V)3.33.31.81.8
Output Voltage (V)1.8, 2.5, 3.31.8, 2.5, 3.31.81.8
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.93.0 x 3.0 x 1.03.0 x 3.0 x 1.04.0 x 4.0 x 0.9

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。
The video conferencing camera features an AI-accelerated MCU, wireless connectivity, high-fidelity audio, and flexible power options.
AI機能付きビデオ会議カメラ
デュアルカメラとビームフォーミングオーディオを搭載したAI搭載360°ビデオ会議システム。
Interactive block diagram of the WXGA single display HMI platform features RGB and MIPI video outputs with 2D graphics, powered by an Arm Cortex-M85 MCU.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Single board computer gateway block diagram featuring an MPU with Arm Cortex-A55 core combined with dual Arm Cortex-M33 and a wide set of sensor connectivity options.
シングルボードコンピュータゲートウェイ
Arm Cortex-A55およびArm Cortex-M33コアを搭載したSBCゲートウェイは、効率的な処理、柔軟性、および接続性を提供します。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Access Control System with NFC, Camera, and Capacitive Touch Authentication Block Diagram
NFC、カメラ、静電容量式タッチ認証を備えたアクセス制御システム
アクセス制御システムは、NFC、Wi-Fi、PoE、ローカルストレージ、および柔軟なOSサポートにより、セキュリティを確保します。
Mobile Point of Sale (mPoS) Terminal Block Diagram
モバイルPOS(Point of Sale)端末
安全なワイヤレスのマルチペイメントをサポートするモバイルPOSで、どこでもシームレスな取引が可能です。
Vision AI box block diagram features a high-performance AI MPU with optimized power management, expandable peripheral interfaces and various integrated communication modules.
ビジョンAIゲートウェイ
複数のカメラとAIモデルを管理するための中央制御ハブ
Vehicle Computer for Future E/E Architecture Block Diagram
将来のE/Eアーキテクチャのための車載コンピュータ
高度なE/Eアーキテクチャを高い計算能力で実現する次世代車載コンピュータシステム。
The high-performance surveillance camera interactive block diagram features an MPU design with DRP-AI, delivering powerful AI processing and energy efficiency.
AI搭載モニタリングカメラ
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
Single Board Computer Block Diagram
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。
Industrial Automation Platform with Arm Cortex-A53 Block Diagram
Arm Cortex-A53搭載の産業用オートメーションプラットフォーム
この産業用オートメーションプラットフォームは、iMX8シリーズのアプリケーションプロセッサを含むArm Cortex-A53 MPU向けに設計されています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
5P35023-000NLG2ActiveAvailable2040 Apr在庫ありVFQFPN1ku | $1.6824#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
5P35023-000NLG28ActiveN/A2040 Apr在庫ありVFQFPN1ku | $1.6824#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
5P35023B-000NLGIActiveAvailable2040 Apr在庫ありVFQFPN1ku | $1.0924#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIATAIWAN
5P35023B-000NLGI8ActiveN/A2040 Apr在庫ありVFQFPN1ku | $1.0924#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIATAIWAN
5P35023-000NLGIObsoleteN/A2040 Apr在庫ありVFQFPN24#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°C
5P35023-000NLGI8ObsoleteN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN24#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

OSM-L System on Module (SoM) Powered by RZ/G2L

Geniatech SOM-G2L-OSM is a compact OSM-L system on module (SoM) powered by the Renesas RZ/G2L processor, delivering efficient performance for embedded and industrial applications. Featuring dual Cortex-A55 cores, a Cortex-M33 MCU, and Mali-G31 graphics, it supports responsive visuals and real-time control. The 45 × 45 mm LGA module integrates MIPI-DSI, RGB, MIPI-CSI, dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, and rich industrial I/O. With onboard memory and Linux support, it is ideal for HMI, IoT gateways, and automation systems requiring reliable connectivity and scalable development.
RZ/G2L,RAA215300,5P35023
Geniatech
SoM/SBC

REGULUS RZ/V2L & RZ/G2L SMARC System on Module (SoM)

Provides a compact system on module (SoM) solution following the SMARC v2.1 standard. Features high-performance processors with a dedicated Dynamically Reconfigurable Processor for AI (DRP-AI) accelerator to optimize machine learning workloads. Integrates dual-core Arm® Cortex®-A55 and Cortex-M33 processors with a Mali-G31 GPU. Supports extensive connectivity including MIPI camera and display interfaces, Gigabit Ethernet, and wireless communication via Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy (LE). Enables rapid development of Human Machine Interface (HMI) and industrial automation projects.
SoM/SBC

RZ/G2L SMARC 2.1 Compliant System on Module (SoM)

SMARC V2.1 compliant system on modules (SoMs) based on Renesas RZ family architecture, the MRZG2LS and MRZV2LS offer high-performance for embedded systems. Featuring an Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU, 16-bit DDR3L/DDR4 interface, 3D graphics engine with Arm Mali-G31, and video codec (H.264), these modules include camera input, display output, USB 2.0, and Gigabit-Ethernet—ideal for entry-class industrial HMIs and embedded devices with video capabilities.
RZ/G2L,RAA215300,5P35023
ARIES Embedded GmbH
SoM/SBC

RZ/G2L SMARC System on Module (SoM)

The Renesas RZ/G2L SMARC system on module (SoM) integrates the Renesas RZ/G2L MPU featuring dual Arm® Cortex®-A55 processors up to 1.2GHz and a Cortex-M33 real-time core, delivering efficient embedded processing. The module supports up to 2 GB DDR4 memory and 16GB eMMC storage. Designed in an 82mm×50mm SMARC form factor, it provides rich connectivity including dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, CAN, SPI, I²C, UART, MIPI CSI, LVDS/HDMI, and MIPI DSI interfaces, making it ideal for industrial automation, HMI, and IoT applications.
RZ/G2L,RAA215300,5P35023
iWave Global
SoM/SBC

RZ/G3E DX-M1 System on Module (SoM)

The RZ/G3E DX-M1 system on module (SoM) combines a powerful Renesas RZ/G3E application processor with the DEEPX DX-M1 AI Booster to deliver high-performance edge and AI computing in a compact SOM form factor. Featuring quad Cortex-A55 cores, advanced multimedia support, dual display graphics, and 25 TOPS AI acceleration, it’s ideal for industrial, vision and HMI applications requiring efficient local inference and rich connectivity like PCIe, USB3, Ethernet and high-speed camera interfaces.
Virtium
SoM/SBC

RZ/G3E OSM-L

The RZ/G3E OSM‑L System‑on‑Module packs the Renesas RZ/G3E application processor into a compact OSM‑L form factor, combining quad Cortex‑A55 and Cortex‑M33 cores with a Mali‑G52 GPU and on‑chip Ethos‑U55 NPU for efficient edge and HMI computing. It supports dual‑display graphics, 4K video encode/decode, MIPI/parallel interfaces, Gigabit Ethernet, PCIe Gen3 and USB3.2 connectivity. Designed for industrial and multimedia applications, it delivers responsive performance with rich I/O and industrial temperature options.
Virtium
SoM/SBC

RZ/G3E System on Module (SoM)

The RZ/G3E system on module (SoM) delivers robust edge computing and rich human-machine interface (HMI) capabilities in a compact SOM form factor. Powered by the Renesas RZ/G3E application processor with four Cortex-A55 cores, Mali-G52 graphics and an on-chip Ethos-U55 NPU, it supports dual displays, high-speed video codecs, and versatile I/O including PCIe Gen3, USB3.2 and dual Gigabit Ethernet. Ideal for industrial, multimedia and edge AI applications, it accelerates development with integrated memory, storage and broad connectivity.
Virtium
SoM/SBC

RZ/V2L SMARC 2.1 Compliant System on Module (SoM)

SMARC V2.1 compliant system on modules (SoMs) based on Renesas RZ family architecture, the MRZG2LS and MRZV2LS offer high-performance for embedded systems. Equipped with an Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU and Renesas' built-in AI accelerator "DRP-AI" for vision, the RZ/V2L combines DRP and AI-MAC technology. It also features a 16-bit DDR3L/DDR4 interface, built-in 3D graphics engine with Arm Mali-G31, and video codec (H.264).
RZ/V2L,RAA215300,5P35023
ARIES Embedded GmbH
SoM/SBC

TRIA SM2S-G2L

TRIA SM2S-G2L is a computer module, compliant with SMARC 2.1.1. Equipped Renesas RZ/G2L processor, with single- or dual-core Arm Cortex-A55 processor, Arm® Cortex®-M33 real-time processor and multimedia 2D/3D graphics and video processing unit (GPU and VPU). This is built with DDR4 memory technology, up to 256GB eMMC Flash memory and supports interfaces, Dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, dual CAN-FD, dual-channel LVDS and MIPI CSI-2. An on-board Wireless Module is also available as assembly options.
RZ/G2L,5P35023,AT25SF641B
Tria Technologies
SoM/SBC

TRIA SM2S-V2L

TRIA SM2S-V2L is a computer module, compliant with SMARC 2.1.1. Equipped with Renesas RZ/V2L processor, with single- or dual-core Arm Cortex-A55 processor, Arm® Cortex®-M33 real-time processor and multimedia 2D/3D graphics and video processing unit (GPU and VPU), DRP-AI (Dedicated AI-Accelerator). This is built with DDR4 memory technology, up to 256GB eMMC Flash memory and supports interfaces, Dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, dual CAN-FD, dual-channel LVDS and MIPI CSI-2. An on-board Wireless Module is also available as assembly options.
RZ/V2L,5P35023,AT25SF641B
Tria Technologies
SoM/SBC

VK-CM-RZ/V2L

This system on module (SoM) leverages the Renesas RZ/V2L processor with integrated DRP-AI accelerator to deliver a compact and high-performance platform for embedded and edge AI systems, combining dual-core 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 processing, real-time Cortex-M33 control, high-speed memory, flexible storage options, dual Gigabit Ethernet connectivity, and integrated wireless communication, making it suitable for rapid development and deployment across diverse application domains.
RZ/V2L,DA16600MOD,RAA215300,5P35023
VEKATECH
SoM/SBC

VK-RZ/G2LC

This single board computer (SBC) leverages the Renesas RZ/G2LC processor to deliver a compact and cost-efficient platform for embedded and industrial applications, combining efficient high-performance processing, real-time control, and essential connectivity including Gigabit Ethernet with PoE, display and camera interfaces, CAN FD, RS-485, and multiple peripheral options, making it well-suited for scalable and production-ready system designs.
VEKATECH
SoM/SBC

VK-RZ/V2L

This single board computer (SBC) leverages the Renesas RZ/V2L processor with integrated DRP-AI accelerator to deliver a powerful and flexible platform for embedded and edge AI applications, combining high-performance processing, real-time control, multimedia capabilities, and rich connectivity including dual Gigabit Ethernet with PoE, display and camera interfaces, CAN FD, and multiple peripheral options, making it ideal for rapid prototyping, evaluation, and deployment across diverse industrial and intelligent system applications.
VEKATECH