メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低消費電流
  • 9Vまたは3V~5Vのバッテリで動作
  • マイクロコントローラ電源用LDO
  • アナログ7ピンの電圧を測定する10ビットA/Dコンバータ
  • 8ビット電流DAC制御で2つのLEDエミッタを45mAから600mAまで駆動可能
  • プログラマブルゲインアンプ付きフォトダイオード受信機2台
  • 汎用 IO
  • クランプダイオード付きホーンドライバ
  • SPI インタフェース

説明

RAA239101は、低消費電力のアナログ・フロントエンド(AFE)ICで、マイクロコントローラ、光電式発光素子/受光素子、ホーン、最小限の外付け部品と組み合わせて、煙感知器を構成することができます。

RAA239101は、3V~5Vまたは9Vのバッテリで動作し、マイクロコントローラに電源を供給するためのLDOを搭載しています。 バッテリチェック機能を利用して、バッテリ残量が少なくなったときにアラームで知らせることができます。

RAA239101は、2つのLEDを切り替えて、DACで調整可能な電流で煙検知用LEDエミッタをパルス点灯させることができるドライバを提供します。 A/Dコンバータを用いたプログラマブルなゲイン増幅が可能な2つのフォトダイオード受信チャンネルにより、検出室内の煙から散乱するLED光を感知して煙を検出することができます。

パラメータ

属性値
FunctionPhotoelectric AFE
Automotive Qual.No
Supply Voltage (V)9 - 9, 3 - 5
InterfaceSPI, GPIO
Adj. Analog Gain2 - 160
Resolution (bits)10
Sample Rate Max (KHz)100
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 4.0 x 9.00320.4

アプリケーション・ブロック図

Smoke Detector for Commercial Buildings Block Diagram
商業ビル用煙感知器
火災報知器用の商用煙探知器システムは、シンプルな構成で超低消費電力を実現します。
Household Smoke Detector Block Diagram
住宅用煙感知機
AFEを内蔵した超低電力煙探知器で、柔軟で費用対効果の高い火災安全を実現します。

その他アプリケーション

  • 光電式煙感知器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。