特長
- Wi-Fi 6 (802.11ax) R2
- Concurrent dual-band, dual transceiver
- 4T4R multiple input, multiple output (MIMO) architecture
- 3Gbps aggregated PHY/data link speed
- Single PCIe 3.0 (dual-lane) interface
- Small 11mm x 11mm BGA package
- DL/UL MU-OFDMA support
- DL MU-MIMO support
- Beamforming support
- Target wake time
- Uplink scheduling
- QAM 1024 (MCS 10, 11) modulation
- 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz support in 5GHz
- 20MHz and 40MHz support in 2.4GHz
- WEP CAC support to enable seamless channel change to DFS channels
- WEP 64/128, WPA, WPA2, WPA3, TKIP, AES, WAPI
- QoS-WMM, WMM-PS, WMM-ACM
- IEEE 802.11e, h, i, k, r, v, w, z support
説明
The CL8040 is a high-performing, highly integrated Wi-Fi 6 (802.11ax) R2 single PCIe chip that delivers the best Wi-Fi network performance for its size by combining two Wi-Fi 6 radios into a single 11mm x 11mm PCIe chip. The chip employs two concurrent dual-band Wi-Fi 6 radios with 4T4R architecture that can drive aggregated PHY/data link speeds up to 3Gbps. The two independent radios can function as an access point, client, or as repeater.
CL8040 integrates dual MAC, dual PHY, analog and RFIC in a single package, including the required CPUs and memories to run more of the wireless LAN functions on-chip, eliminating the need for costly external memories. Interface to the host is over a dual-lane PCIe 3.0 interface.
The CL8040 is designed to support standard-based features addressing security, quality of service, and international regulation, as well as above-standard integrated value-add functionalities based on Renesas’s embedded and edge software technologies
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Band | 2.4 GHz + 5 GHz |
| MIMO | 4T4R system |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| BGA | 11 x 11 x 0.78 | 248 | 0.85 |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイドシステムの演算 (脳) リアルタイムの知覚、制御、そして人間のような動きを統合する、超高性能AI演算ユニット | |
| 自律走行搬送ロボット(AMR) リアルタイム制御、スケーラブルな電力、コンパクトな設計を備えたAI対応AMRシステム。 | |
| 操作とモーションサブシステム AI駆動の視覚とリアルタイムモーションコントロールを備えた操作・モーションサブシステム | |
| CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。 | |
| コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。 | |
| ワイヤレス接続型アーケードゲーム機 柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。 | |
| Wi-Fi接続小売市場用はかり Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。 | |
| 高スループットWi-Fi6ルータ ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。 | |
| Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。 |
その他アプリケーション
- Home gateways
- Multimedia gateways
- Enterprise access points
- SMB access points
- Routers
- Extenders
- Mesh nodes
- Bandwidth-Intense Connected IoT
- Smart TVs
- Industrial PLCs
適用されたフィルター