メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償
  • PGAとプログラマブルADCにより、ほぼ全てのブリッジセンサに対応可能
  • 1〜275mV/Vのブリッジセンサ信号のコンディショニングが可能
  • センサの接続チェックと経年劣化の検出
  • 内部ダイオード、外部ダイオードまたはブリッジセンサ素子による温度補償
  • 出力オプション:電圧(0~5V)、電流(4~20mA)、PWM、I2C , SPI、ZACwire™(1 線式インタフェース)、アラーム
  • A/Dコンバータ分解能(最大15ビット)対サンプリングレート(最大3.9kHz)を調整可能
  • ブリッジの励磁はレシオメトリック電圧、定電圧、定電流から選択可能
  • セパレート型温度センサ用入力チャネル
  • 動作温度範囲: 最大-40℃〜+150℃ (製品バージョンにより異なる)
  • AEC-Q100準拠(温度グレード0)
  • 電源電圧 +2.7V〜+5.5V、外付けJFET使用時:5〜40V
  • SSOP16またはdieで提供

説明

ZSC31050は、ブリッジセンサ信号の増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 このデバイスは、補正アルゴリズムを実行する16ビットRISCマイクロコントローラによって、センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償を提供します。 ZSC31050は、ほぼすべての抵抗ブリッジセンサ(ピエゾ抵抗式や鋼膜式圧力センサなど)に対応します。 さらに、このデバイスは別の温度センサとのインタフェースも可能です。 双方向デジタルインタフェース(I2C、SPI、ZACwire™)は、オンチップEEPROMへの校正係数の書き込みとプログラミングを含む、PC制御のシンプルな校正手順に使用することができます。 ZSC31050は、産業用、医療用、民生用アプリケーション向けに設計されており、特にほとんどの圧力センサに適しています。 また、力、トルク、加速度、角度、位置、回転の各センサにも使用可能です。

パラメータ

属性値
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.No
Supply Voltage (V)2.7 - 40
Input TypeSingle-bridge
InterfaceRatiometric Voltage, Absolute Voltage, ZACwire™, I2C, SPI, Two PWMs, Two Alarms
Adj. Analog Gain3 - 3, 7 - 7, 9 - 9, 14 - 14, 26 - 26, 35 - 35, 52 - 52, 70 - 70, 105 - 105, 140 - 140, 210 - 210, 280 - 280, 420 - 420
Resolution (bits)15
Sample Rate Max (KHz)3.9
Temp. Range (°C)-25 to +85°C, -25 to 85°C, -40 to +125°C, -40 to +150°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP6.2 x 5.3 x 1.73160.65
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0——

アプリケーション・ブロック図

Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Smart Travel Bag Block Diagram
スマートスーツケース
AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。

適用されたフィルター