メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力動作電圧範囲:2.7V〜5.5V
  • 同期整流型降圧レギュレータ6個(5A、3.5A、2x1.5A、1A、0.6A対応)
  • LDO3個(300mA×2、50mA対応)、バイパスモード対応
  • DDRメモリ専用VTTREF
  • 自動PFM/PWM、FPWM、超音波モード、選択可能なPWM fSW
  • 32kHzクリスタルオシレータ(バイパス機能付き)、RTC、コイン電池/スーパーキャップ充電器内蔵
  • DVSモードとスリープモード
  • 内部補償
  • スペクトラム拡散
  • I2C シリアルインタフェース(最大1MHz)
  • プログラマブルNVM(EEPROM)内蔵
  • 6個のプログラマブルMPIO搭載
  • ウォッチドッグタイマ
  • 故障保護
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

RAA215300は、32ビットおよび64ビットMCU、MPUアプリケーション向けに設計された高性能、低コストの9チャネル パワーマネジメントICです。 DDR3、DDR3L、DDR4、LPDDR4のメモリ電源インタフェースに対応しています。 内部補償型レギュレータ、内蔵リアルタイムクロック(RTC)、32kHzクリスタルオシレータ、コイン電池充電器により、システムオンモジュール(SOM)アプリケーションに最適な高集積、設置面積の小さい電源ソリューションを実現します。 スペクトラム拡散機能と超音波モードは、ノイズに敏感なRFやオーディオのアプリケーションに効果的なソリューションを提供します。

詳細や資料のご請求は、お近くのルネサス販売代理店 までお問い合わせください。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRZ G1E, G2L, V2L, G2LC, G3S, G3E, G3L, G3SE, V2H, V2N
Total step-down DC/DC converter channels (#)6
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.75
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)5
Outputs (#)9
Function9-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceYes, integrated charger
GPIOs (#)6
Integrated Battery ChargerYes, Coin cell/super-capacitor battery charger
Switching Frequency (MHz)0.769 - 1.54

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN8.0 x 8.0 x 0.95560.5

アプリケーション・ブロック図

AI-enabled smart home security hub block diagram showing an MPU connected to cameras, sensors, display, audio, Wi-Fi and Bluetooth, DDR4, eMMC, and power management.
AI搭載スマートホームセキュリティハブ
エッジベースの映像解析、マルチセンサ監視、クラウド接続機能を備えたAI対応スマートホームセキュリティハブで、インテリジェントなリアルタイム脅威検知を実現
Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
Collaborative robot (cobot) block diagram features a vision AI MPU, Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity, and audio codec for voice detection and recognition.
協働ロボット (コボット)
ROS 2を基盤としたビジョン、音声、リアルタイム制御機能を備えたAI搭載の協働コボットシステム。
Visual mapping system block diagram features a LiDAR data acquisition IC, Linux-based compute platform, and single‑supply power design.
LiDARベースのSLAMを用いた視覚マッピングシステム
LiDARベースのSLAM視覚マッピングにより、自律ロボットの高精度な環境認識と安定したナビゲーションが可能になります。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。
Interactive block diagram of the autonomous mobile robot system combines DRP-AI accelerator with Arm Cortex-R8 for real-time vision processing and system control.
自律走行搬送ロボット(AMR)
リアルタイム制御、スケーラブルな電力、コンパクトな設計を備えたAI対応AMRシステム。
Interactive block diagram of the UAV system features AI vision, precision motor control, and smart battery management.
無人航空機 (UAV)
AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。
Interactive block diagram of the digital otoscope system features a dual/quad Arm Cortex-A55 CPU, Wi-Fi/Bluetooth Low Energy module and Arm Ethos-U55 NPU.
デジタル耳内視鏡
高解像度内耳画像診断用デジタル耳内視鏡システム。
Interactive block diagram of AI-powered service robot system features a high-end MPU and high-performance PMIC.
サービスロボット
スマート、安全、効率的なナビゲーションを実現するリアルタイム制御のAI搭載サービスロボットシステム。
Manipulation and motion subsystem block diagram showing a brain processor connected to sensors, communications, and robotic motion control.
操作とモーションサブシステム
AI駆動の視覚とリアルタイムモーションコントロールを備えた操作・モーションサブシステム
AI dash camera interactive block diagram features a high-performance vision AI MPU with a power-efficient AI accelerator and HMI integration support.
AIダッシュボードカメラ
高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
RZ/V2N Based Raspberry Pi Single Board Computer Block Diagram
RZ/V2NベースのRaspberry Pi シングルボードコンピュータ
4Kカメラ対応、効率的なAI処理、コンパクトなSBC設計の高性能ビジョンAIシステム
Full HD display HMI platform block diagram leverages an MPU-based architecture with Full HD display, camera, audio, Ethernet, CAN, USB, and flexible HMI expansion interfaces.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Smart Vision AI Camera Module Block Diagram
スマートビジョンAIカメラモジュール
AIカメラモジュールは、スマートアプリケーション向けのさまざまな検出機能を提供します。

その他アプリケーション

  • MCU/MPU/SoC 民生用および産業用電源
  • リチウムイオンバッテリシステム電源
  • FPGAシステム電源
  • ビル/ファクトリ自動化システム電源

適用されたフィルター