特長
- 64bit RISC-V/AX45MP(シングル)
- DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
- メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
- ギガビットイーサネット2ch
- CANインタフェース(CAN-FD)2ch
- USB2.0インタフェース 2ch
- SDインタフェース 2ch
- ADコンバータ 2ch
- 13 x 13mm BGAパッケージ、11x11mm BGAパッケージ
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/FiveマイクロプロセッサはRISC-V CPU(AX45MP Single)1.0 GHz、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを内蔵しています。また、 Gbit-Ether 、CAN、及び、USB 2.0などの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの社会インフラ用途ゲートウエイ制御機器や産業用途ゲートウエイ制御機器などのアプリケーションに最適です。
RZ/Fiveは2つのパッケージオプションがあります。
13 x 13 mm Package Part Number: R9A07G043F01GBG#BC0
11 x 11 mm Package Part Number: R9A07G043F00GBG#BC0
また、RZ/Five 13 x 13 mm Packageは、RZ/G2UL(Type1)とピン互換です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | RISC-V |
| Main CPU | RISC-V (AX45MP Single) |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 128 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.97 - 3.63 |
| I/O Ports | 65, 114 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1000 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 1, 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 7 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 4 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 2 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | No, Secure Boot, AES, RSA, ECC, Hash, TRNG |
製品比較
![]() | ![]() | |
| RZ/Five | RZ/G2UL | |
| CPU | RISC-V (AX45MP Single) | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 |
| Lead Count (#) | 266, 361 | 361 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1000 | 1000 |
| Ethernet Remarks | Gigabit Ethernet: 2ch or 1ch | Gigabit Ethernet: 2ch or 1ch |
| CAN (ch) | 2 | 2 |
| Display Function Remarks | Display Function: No | Parallel Interface |
アプリケーション・ブロック図
| エントリークラスのHMIプラットフォーム エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。 |
その他アプリケーション
- IoTゲートウエイ
- 産業用途ゲートウエイ
適用されたフィルター