メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.5V〜5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.9V
  • 公称スイッチング周波数 4MHz
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±5%(動的)
  • I2C互換性インタフェース(FM+)
  • プログラマブルGPIO
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 電圧、電流、温度の監視
  • 主なセーフティ機能
    • 出力低電圧および過電圧保護
    • 入力低電圧保護
    • 2段階の過熱保護
  • 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C

説明

DA9130は、スイッチングFETを内蔵した高効率、10A、デュアルフェーズのステップダウンDC/DC(降圧)コンバータです。このデバイスは90%を超える効率レベルで動作でき、広範囲の高性能電子システムで大電流レールに電力を供給する際の熱設計の課題を軽減します。

入力電圧範囲は2.5V〜5.5V、出力電圧範囲は0.3V〜1.9Vで、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9130は、2つの小さな0.10μHインダクタのみを必要とし、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。1.9Vを超える出力電圧は、外付けの抵抗分圧回路で設定できます

DA9130デバイスは、柔軟性、拡張性、信頼性に優れた車載システムを具現化するルネサスファミリの一部であり、「Exact-Fit」電源ソリューションを実現するサブPMICです。この製品は、3.3mm x 4.8mmの24ピンFC-QFNウェッタブルフランクパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9130-A)もご用意しています。

メリット

  • 高効率の降圧コンバータが、優れた熱性能を提供します。
  • スイッチングFETが完全に集積化されているため、外付けFETやショットキー・ダイオードが不要です。
  • リモートセンシングは最高の精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします。
  • プログラマブルソフトスタートは、入力からの突入電流を制限して、スロープ制御された出力電圧を提供します。
  • ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じてデバイスの出力電圧を適宜調整できます。これにより、下流の回路が低電力モードまたはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力を節約します。
  • GPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします。
  • 最適化されたBOMコストとフットプリント:各出力には、非常に小さなインダクタとコンデンサが使用できます。これらにより、部品とコストの削減を実現します。
  • サイクル単位の電流制限により、優れた過電流保護を実現

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRZ V2N
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)10
Outputs (#)1
Function1-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)4 - 4

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WFQFN240.5

アプリケーション・ブロック図

Infotainment and Automated Driving Systems with Fewer Components Block Diagram
インフォテインメント&自動運転システム
コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。

その他アプリケーション

  • スイッチおよびルータ
  • スマートメータ
  • 産業オートメーション
  • ワイヤレス
  • 消費者製品
  • 高効率・大電流の電力供給を必要とするSoC/FPGA高性能プロセッシングシステム

適用されたフィルター