メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • USB Power Delivery Specification Revision 3.2、USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.3に準拠
    • USB-IF認証取得:TID = 64651080009 (Silicon)、1020074 (E-marker)、R9A02G011GNB: TID = 14176 (Silicon)
    • Programmable Power Supplyを含むStandard Power Rangeをサポート
    • R9A02G011GNB は、Programmable Power Supply および Adjusted Voltage Supply を含む、最大 140W までの Extended Power Range に対応しています
    • 国際標準規格に対応
    • 260 bytesの一括データ送信機能
    • Dual Role operationおよびRole Swap protocolをサポート
    • Dead Battery operationをサポート
    • USB Type-C®のAlternate modeとElectronically markedケーブルをサポート
    • USB Type-Cポート制御のためのすべてのUSB Type-C接続状態図をサポートしています
    • デバッグアクセサリーモードおよびオーディオアクセサリーモードをサポートしています
  • 広い電圧範囲を持つ単一電源
    • 3.0V〜5.5V(R9A02G011GNP、R9A02G011GNB)
    • 2.7V〜5.5V(R9A02G011GBG)
  • USB Type-CのCCピン通信回路と外付け部品の内蔵
  • フラッシュROM内蔵
  • オンチップ発振器
  • オンチップ電源リセット(POR)回路
  • SMBus Master and Slave interfaceをサポート
  • Energy StarとEuP指令の対応に適した低消費電力
  • 用途や基板スペースに応じて選択可能な2種類のパッケージ
    • 32pin QFN(5mm x 5mm)
    • 42pin BGA(3.6mm x 3.1mm)

説明

R9A02G011は、USB Power Delivery Specification 3.2およびUSB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.3に基づくUSB Power Delivery (PD)コントローラです。 USB 2.0、USB 3.0、またはBC 1.2の仕様で定義されているより高い電流や電圧(VBUS)を交渉し、回路を制御してローカル電源または電源を選びます。 R9A02G011は、USB Type-CケーブルのCC線を介して300kbpsのBMC変調信号を使用します。 2つのパッケージタイプで提供されており、実装が容易な32ピンQFNと、用途やPCBスペースに応じて選べるスペース削減用の42ピンBGAがあります。 ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。

VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。 ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。

パラメータ

属性値
Product TypePower Delivery Controller
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5, 3 - 5.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
———0.4
———0.5
HVQFN5 x 5 x 0.932—

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
100W USB Type-C DC Input Module Block Diagram
100W USB Type-C DC入力モジュール
USB PD、PPS、デュアルType-C出力、および4-20V入力をサポートする汎用性の高いDC / DCモジュール。
High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム
100W USB PD Battery Charger Block Diagram
100W USB PDバッテリ充電器
100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Interactive block diagram of the adjustable power supply design with USB PD input supports outputs from 5V to 20V and delivers up to 100W.
100W USB PD入力対応電源
USB PD入力、調整可能な出力電圧、および電流設定を備えた効率的な電源。
Multi-Cell USB PD Power Bank with Quick Charge 2.0/3.0 Block Diagram
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。
The all-in-one smart home controller block diagram combines multiple radio PHYs, a cost-optimized MPU, and versatile connectivity.
複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ
マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。
Portable Wi-Fi Controlled RGBW Lighting Block Diagram
ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明
Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。
USB PD Adapter with Turbo Boost Block Diagram
ターボブースト付きUSB PDアダプタ
ハイパワーUSB PDシステムは、20V以上、最大45Wが必要なデバイスに対応し、幅広い互換性を備えています。

その他アプリケーション

  • USB コンセント、モバイルバッテリ
  • ACアダプタ、USB PDハブ、PC
  • モバイル機器 (スマートフォン、タブレット)、ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニタ、プリンタ、ルータ、外付けHDD)
  • ホームエレクトロニクス (DTV、STB、ホームゲートウェイ)
  • POS、測定器

適用されたフィルター