特長
- AI アクセラレータ; DRP-AI
- Cortex-A55(デュアルまたはシングル)
- Cortex-M33
- 3Dグラフィックス機能(Arm Mali-G31)
- ビデオコーデックを搭載(H.264)
- カメラ入力(MIPI-CSI or Parallel-IF)
- ディスプレイ出力(MIPI-DSI or Parallel-IF)
- USB2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 2ch
- CANインタフェース(CAN-FD)
- ギガビットイーサネット2ch
- メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
- DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
- 15mm角と21mm角のBGAパッケージ
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/V2Lは、Arm® Cortex®-A55(1.2 GHz)CPUを搭載、DRPとAI-MACで構成されたルネサス独自技術であるビジョン向けAIアクセラレータ「DRP-AI」を内蔵しています。16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンに Arm Mali-G31、ビデオコーデック(H.264)を内蔵しています。
DRP-AIの特長である高い電力性能により、ヒートシンクや冷却ファンなどの放熱対策も不要です。家電や産業機器のほか、リテール用のPOSシステムなど、幅広い応用機器にコスト効率よくAIを活用できます。また、DRP-AIがAI推論と、色補正やノイズリダクションなどカメラ応用に不可欠な画像処理の2役をこなすことにより、外付けのISP(イメージシグナルプロセッサ)無しでビジョンAIを実現可能です。
なお、RZ/V2Lは汎用MPU、RZ/G2Lとパッケージ端子を含めて互換性があります。このため、RZ/G2Lユーザは、RZ/V2Lにアップグレードすることにより同一のシステム構成で移行コストを低減しながらAI機能の追加が可能です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 128 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.97 - 3.63 |
| I/O Ports | 123 |
| NPU | Yes |
| DRAM I/F | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) |
| 3D GPU | Arm Mali-G31 |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1200 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 1 ), ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 1 ), ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 2 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | H.264 enc/dec |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES,RSA,ECC,SHA-1,SHA-224,SHA-256,GHASH,TRNG, No |
アプリケーション・ブロック図
| LiDARベースのSLAMを搭載した移動ロボット 本システムはLiDAR、コンピューティング、モータ制御によりシームレスなセンシングと動作を実現します。 | |
| スマートビジョンAIカメラモジュール AIカメラモジュールは、スマートアプリケーション向けのさまざまな検出機能を提供します。 | |
| ロボット掃除機 このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。 | |
| AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ 効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。 | |
| スマートスーツケース AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。 | |
| 高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。 | |
| バーコードスキャナシステム デュアルコアCortex-A55ベースのバーコードスキャナは、オブジェクト検出、安全な操作、柔軟な接続性を備えています。 | |
| AIアクセラレータを備えたHMI SoM 高性能産業用HMI向けのスケーラブルAI対応SMARC SoM。 | |
| ビデオIP電話 Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。 |
その他アプリケーション
- Home Appliance
- Camera Applications
適用されたフィルター