メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

  • 同梱物
    • RZ/G2L Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • USB type C 充電器 65W
    • USB PD
    • 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • USB type C to type Cケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W 対応
  • micro SD UHI-Class10 8GB以上

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/G2L
    • Cortex-A55 Dual, Cortex-M33
    • LFBGA 456pin, 15mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 2GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 512Mb × 1pc
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “RAA215300” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインターフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインターフェイスに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインターフェイスとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。