特長
- Cortex-A55(デュアルまたはシングル)
- Cortex-M33
- 3Dグラフィックス機能(Arm® Mali-G31)
- カメラ入力(MIPI-CSI)
- ディスプレイ出力(MIPI-DSI)
- USB 2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 2ch
- CANインタフェース(CAN FD)
- ギガビットイーサネット1ch
- メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
- DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
- 13mm角のBGAパッケージ
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/G2LCマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.2GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンを内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)や、GUI機能を備えた組込み機器などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(その他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 128 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.97 - 3.63 |
| I/O Ports | 57 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) |
| 3D GPU | Arm Mali-G31 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1200 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 1 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 10 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 7 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure Boot, No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| LFBGA | 13 x 13 x 1.4 | 361 | 0.5 |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| 高性能な集中制御式サーモスタットシステム 集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。 | |
| バーコードスキャナシステム 1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。 |
その他アプリケーション
- Industrial HMI+GUI
- Home appliance
- Smart thermostat
- Home security camera
適用されたフィルター