概要
RZ/G3E評価ボードキットは、モジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されており、RZ/G3E MPUの機能評価に最適です。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しており、モジュールボードベースの製品開発をご検討のユーザにとって優れたリファレンスとなります。
主な同梱物:
- RZ/G3E SMARC Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board II (For RZ/G3S and RZ/G3E)
- 各種アダプターボード、ケーブル、ネジ、他
※以下はお客様で別途購入が必要なものです。
- USB type C 充電器 65WとUSB type C to type Cケーブル
- USB PD
- 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
- micro SD UHI-Class10 8GB以上
※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。
特長
- デバイス「RZ/G3E R9A09G047E57GBG」
- Cortex-A55×4、Cortex-M33シングル
- FCBGA 529ピン、15mm角ボディ、0.5mmピッチ
- SMARCモジュールボード
- LPDDR4X SDRAM:4GB × 1pc
- QSPIフラッシュメモリ:16MB × 1pc
- eMMCメモリ:64GB × 1pc
- PMIC: RAA215300A2GNP#HA8
- MicroSDスロット x 2
- パラレルインタフェース
- I3Cコネクタ
- JTAGコネクタ
- A/Dコンバータ x 8チャネル
- 電流モニタ(USBマイクロB)
- キャリアボード
- ギガビットイーサネット × 2
- USB2.0 x 2ch(OTG x 1ch、ホスト x 2ch)
- USB3.2 x 1ch(ホスト x 1ch)
- CAN-FDインタフェース x 2
- MIPI CSI-2カメラインタフェース
- MIPI-DS経由マイクロHDMI
- LVDSインタフェース x 2
- MicroSDスロット
- モノラルスピーカーインタフェース、ステレオヘッドホン、マイク、Aux.
- PMOD x 3(タイプ3Aとタイプ6Aは排他仕様)
- PCIe Gen3 4レーンスロット(G3Eは2レーンのみ対応)
- M.2 Key E インタフェース
- M.2 Key BインタフェースとSIMカードスロット
- USBタイプC電源入力
使用製品
| 5L35023 | VersaClock 3Sプログラマブルクロックジェネレータ |
| 5P35023 | VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ |
| ISL80020 | Compact Synchronous Buck Converter |
| RAA215300 | DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC |
| SLG46537 | GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States) |
| SLG46585 | GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.5~5.5V、7 GPIO、4 ACMP、I2C、LDO、ASM(8ステート) |
サンプル&ご購入
RTK9947E57S01000BE
アクティブビデオ&トレーニング
We will show you the key features of Renesas’ RZ/G3E microprocessor, focusing on its low-power mode and fast resume capability through a hands-on demonstration.
The RZ/G3E evaluation board is connected to a Windows PC, and a current measurement program is used to monitor power consumption across each power domain. After Linux boots, the system transitions to sleep mode, shutting down multiple power domains completely while keeping DDR in self-refresh mode to retain the Linux image. As a result, power consumption is significantly reduced, which can be clearly observed in the graphs.