概要
説明
リアルタイム監視、ワイヤレス接続、ディスプレイや音声制御などの使いやすい人間インターフェース (HMI) を備えたスマートセントラルサーモスタットは、暖房・冷房スケジュールの最適化、省エネルギ化、快適さの向上を可能にし、住宅や建物の集中管理と監視を実現します。
この高性能な集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合することで、スムーズな処理、計算、そして制御を実現します。 屋内外の温度センサユニットや建物内の他のサーモスタットシステムとインタフェースすることで、個々のゾーンを動的に調整できます。 さらに、Wi-Fi® を活用して地域の気象データにアクセスし、スマートで省エネなHVAC制御を実現します。
このシステムは2種類あり、コスト効率の高いHMI重視設計と、より高い処理性能やIoTエッジ機能を必要とするアプリケーション向けの高度な構成の柔軟性を提供します。
このシステムのメリット:
- 超低消費電力のワイヤレス接続は、Bluetooth® Low Energy (LE) やWi-Fiに対応し、直感的なユーザ操作を可能にしつつ、エネルギ消費の最小化に貢献
- 高性能MPU処理により、直感的なシステム制御と監視のためのレスポンシブでグラフィックスが豊富なHMIをサポート
- 高度な処理と接続性でインテリジェントで接続されたHVAC制御のためのIoTエッジアプリケーションをサポート
- パッシブ赤外線 (PIR) モーションセンサにより、ユーザが近づくとディスプレイを起動することで省エネ運転を実現
- 統合センサにより、占有状況の検知と温度、湿度、室内空気質 (IAQ) の監視が可能となり、HVACシステムおよび換気ファンを自動的に作動させることが可能
- 高性能で超低消費電力のHi-Fiオーディオコーデックは、クリアな音声コマンドと高品質なスピーカー出力をサポートし、シームレスな音声操作を実現
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
コスト最適化処理を備えたセントラルサーモスタット
Buck Regulator
製品
Power Management
製品
Relay Control: GreenPAK
Configurable mixed-signal IC drives the latching relays for switching HVAC equipment, enabling flexible relay control. Configurable in Go Configure™ Studio for application-specific logic.
製品
System Control
Cost-effective MPU drives the graphical display and voice interface while managing sensing, wireless connectivity, NFC, and HVAC relay control, enabling a responsive, graphics-rich HMI.
製品
ボード&キット
Partner Boards & Kits
Find partner solutionsLDO
製品
Op Amp
Low-power op amp amplifies PIR motion sensor signals for reliable presence detection.
製品
Wi-Fi & Bluetooth LE Module
Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy (LE) module enables remote monitoring and mobile-device control of the HVAC system.
製品
ボード&キット
Audio Codec
Low-power audio codec captures microphone input and drives speaker output, enabling voice commands and audio feedback.
製品
NFC Reader
NFC reader enables quick device commissioning and configuration for faster installation and setup.
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram
高性能処理を備えたセントラルサーモスタット
Buck Regulator
製品
Power Management
製品
LDO
製品
Op Amp
Low-power op amp amplifies PIR motion sensor signals for reliable presence detection.
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
System Control
High-performance MPU delivers advanced processing and connectivity for IoT edge applications while managing the display and voice interfaces, sensing, and HVAC control functions.
製品
ボード&キット
Partner Boards & Kits
Find partner solutionsWi-Fi & Bluetooth LE Module
Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy (LE) module enables remote monitoring and mobile-device control of the HVAC system.
製品
ボード&キット
Relay Control: GreenPAK
Configurable mixed-signal IC drives the latching relays for switching HVAC equipment, enabling flexible relay control. Configurable in Go Configure™ Studio for application-specific logic.
製品
Audio Codec
Low-power audio codec captures microphone input and drives speaker output, enabling voice commands and audio feedback.
製品
NFC Reader
NFC reader enables quick device commissioning and configuration for faster installation and setup.
製品
ボード&キット
PMIC
Configurable mixed-signal IC with integrated LDOs generates and sequences supply rails for the MPU and load switch. Configurable in Go Configure™ Studio for application-specific logic.
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
Renesas’ next‑generation thermostat solution is built on the RZ/G2L MPU and the Qt framework, delivering intelligent HVAC control, improved energy efficiency, and premium user experiences. Integrated connectivity, AI‑based sensing, and a modular design simplify development while enabling scalable, future‑ready smart‑home applications.