メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • OE端子として、OE、PD#、PPS、DFCの制御機能の設定が可能
  • PLL帯域幅の設定が可能/ジッタピーキングを最小化
  • PPS:エンドデバイスのパワーダウン・モード時に電力を節約するプロアクティブ省電力機能
  • PPB:電力・性能バランス機能により、必要な性能に応じた最小限の電力消費を実現
  • DFC:動的周波数制御機能により、最大4つの差周波数を動的に切り替え可能
  • 65μA未満の超低消費電力を実現
  • 出力:1MHz~125MHz
  • スペクトラム拡散クロックに対応し、システムEMIの低減を実現
  • I²Cインタフェース
  • ソフトウェアツール Timing Commander™ に対応

説明

5L35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力かつ、一般消費者用の高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5L35023デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計から成り、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニーク周波数出力を実現します。

5L35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低消費電力DCOなどの独自機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源を入れた後、プログラミングを行わずにデバイスで設定を保持し、I²Cインタフェースから再度5L35023をプログラミングすることが可能です。

このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOSとLPHCSLに準拠した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
Outputs (#)7
Output TypeLVCMOS, LP-HCSL
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 125
Input Freq (MHz)1 - 160
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Output Banks (#)5
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)1.8
Product CategoryVersaClock 3S, General Purpose Clocks, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

製品比較

画像
画像
画像
画像
5L350235P350215P350235L35021
Inputs (#)1111
Output TypeLP-HCSL, LVCMOSLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLLP-HCSL, LVCMOS
Core Voltage (V)1.83.33.31.8
Output Voltage (V)1.81.8, 2.5, 3.31.8, 2.5, 3.31.8
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.93.0 x 3.0 x 1.04.0 x 4.0 x 0.93.0 x 3.0 x 1.0

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the autonomous mobile robot system combines DRP-AI accelerator with Arm Cortex-R8 for real-time vision processing and system control.
自律走行搬送ロボット(AMR)
リアルタイム制御、スケーラブルな電力、コンパクトな設計を備えたAI対応AMRシステム。
Interactive block diagram of AI-powered service robot system features a high-end MPU and high-performance PMIC.
サービスロボット
スマート、安全、効率的なナビゲーションを実現するリアルタイム制御のAI搭載サービスロボットシステム。
AI dash camera interactive block diagram features a high-performance vision AI MPU with a power-efficient AI accelerator and HMI integration support.
AIダッシュボードカメラ
高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。
RZ/V2N Based Raspberry Pi Single Board Computer Block Diagram
RZ/V2NベースのRaspberry Pi シングルボードコンピュータ
4Kカメラ対応、効率的なAI処理、コンパクトなSBC設計の高性能ビジョンAIシステム
Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Scalable HMI SMARC SoM with AI block diagram showing MPU, LPDDR4, eMMC, Wi-Fi/Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI, CAN, camera, and display interfaces.
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター