メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力電圧 2.8V~5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.57V
  • 15Aおよび5Aの出力電流
  • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • スイッチング周波数:3MHz
  • 負荷過渡応答 ±2.5%
  • 調整可能なソフトスタート
  • 温度範囲:-40°C〜+85°C
  • インタフェースI2CおよびSPI
  • パッケージ:66ボールWLCSP 0.4mmピッチまたは66 ボールVFBGA 0.5mmピッチ

説明

DA9215は、スマートフォン、タブレット、Ultrabook、および大電流を必要とするその他のモバイル用途アプリケーションのプロセッサコアおよびGPUレールに電力を供給する同期デュアルステップダウンコンバータです。DA9215は、FPGAへの電力供給にも適しています。

入力電圧範囲は2.8V〜5.5Vで、1セルリチウムイオンバッテリアプリケーションおよび標準の5V電源またはUSB電源の使用に適しています。DA9215は15Aおよび5Aの出力電流を供給し、Arm® Cortex-A15® / A57ファミリのマルチコア配置など、最高性能のアプリケーションプロセッサに適しています。DA9215は、多相トポロジーにより、±2.5%の優れた負荷過渡応答を持ち、高さ1mm未満のコンポーネントサイズを提供します。

メリット

  • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • 電源スイッチの内蔵
  • POL(ポイント・オブ・ロード)でのリモートセンシング
  • 広い出力範囲で高い効率性を実現
  • 低出力リップル
  • 高さ1mm未満の小型部品

対応するSoC PMICプラットフォーム

  • Xilinx MPSoCおよびFPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRZ V2H SOM
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)20
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C & SPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)3
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
BGA660.5
WLCSP660.4

アプリケーション・ブロック図

AI dash camera interactive block diagram features a high-performance vision AI MPU with a power-efficient AI accelerator and HMI integration support.
AIダッシュボードカメラ
高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。

その他アプリケーション

  • スマートフォン
  • コードレス電話
  • Ultrabook
  • タブレットPC
  • 電子書籍リーダー
  • インフォテインメント
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • テレビ
  • ポータブルメディアプレーヤー

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

OSM-L with Renesas RZ/V2H Processor (MOSM-MR40E)

Provides OSM Size-L module combining application, real-time, and microcontroller cores, enabling concurrent AI inference and deterministic control within a single design. Integrates four MIPI CSI-2 inputs and dual-channel memory, supporting demanding multi-camera vision workloads alongside precise motor and motion control. Ideal for robotics platforms, industrial automation systems, and multi-sensor edge deployments requiring both visual intelligence and hard real-time responsiveness. Supports scalable development across advanced manufacturing applications.
RZ/V2H,RAA215300,DA9215,SLG59M1603V
MiTwell, Inc.
SoM/SBC

OSM-M with Renesas RZ/V2N Processor (MOSM-MR30E-M)

Provides OSM Size-M module based on the Renesas RZ/V2N architecture, delivering compact edge AI processing for embedded vision applications. Integrates the DRP-AI3 AI accelerator at up to 15 TOPS with 10 TOPS/W efficiency, enabling real-time inference alongside dual camera inputs and CAN Bus connectivity. Ideal for space-constrained industrial AIoT devices requiring responsive vision, reliable field communication, and low-power continuous operation. Supports scalable deployment across machine vision, robotics, and intelligent sensing applications.
RZ/V2N,RAA215300,DA9215,SLG59M1603V
MiTwell, Inc.
SoM/SBC

TIA RZ/V2H

The new Engicam system on module (SoM) is designed for a wide range of applications, including machine vision, autonomous robotics, and factory automation. It is built on the Renesas RZ/V2H processor, which integrates a DRP-AI accelerator delivering 8 TOPS (dense) and up to 80 TOPS (sparse), along with a GE3D 3D GPU. The module also features 1x GbE and 1x RGMII connectivity, as well as quad 4-lane MIPI-CSI interfaces, enabling advanced vision capabilities and efficient data acquisition.
Engicam Srl
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。