特長
- Cortex-A55(デュアルまたはシングル)
- Cortex-M33
- 3Dグラフィックス機能(Arm® Mali-G31)
- ビデオコーデックを搭載(H.264)
- カメラ入力(MIPI-CSI or Parallel-IF)
- ディスプレイ出力(MIPI-DSI or Parallel-IF)
- USB2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 2ch
- CANインタフェース(CAN FD)
- ギガビットイーサネット2ch
- メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
- DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
- 15mm角と21mm角のBGAパッケージ
説明
RZ/G2LマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.2GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンに Arm Mali-G31、ビデオコーデック(H.264)を内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)や、ビデオ機能を備えた組込み機器などのアプリケーションに最適です。
RZ/G2LはAIアクセラレータを搭載したRZ/V2Lとパッケージ端子を含めて互換性があります。
このため、RZ/G2Lユーザは、RZ/V2Lにアップグレードすることにより同一のPCBで移行コストを低減しながらAI機能の追加が可能です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 128 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.97 - 3.63 |
| I/O Ports | 123 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) |
| 3D GPU | Arm Mali-G31 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1200 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 7 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 12 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1, 2 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | H.264 enc/dec |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES,RSA,ECC,Hash,TRNG,Arm TrustZone,Secure boot, No |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| 複数のPHYを備えた産業用IoTゲートウェイ エッジ処理と豊富な有線および無線インタフェースを備えたスケーラブルなIIoTゲートウェイ。 | |
| NFC、カメラ、静電容量式タッチ認証を備えたアクセス制御システム アクセス制御システムは、NFC、Wi-Fi、PoE、ローカルストレージ、および柔軟なOSサポートにより、セキュリティを確保します。 | |
| モバイルPOS(Point of Sale)端末 安全なワイヤレスのマルチペイメントをサポートするモバイルPOSで、どこでもシームレスな取引が可能です。 | |
| MPUベースのシングルボードコンピュータ Linuxサポート、ワイヤレス接続、組み込みアプリケーション向けのコンパクトなフォームファクタを備えたSBC。 | |
| Bluetooth Low Energyメッシュ用ネットワークゲートウェイ デュアルコアMPU、Bluetooth LEメッシュ、Wi-Fi、ローカル/クラウドストレージ、アラーム、セキュア通信を備えたゲートウェイ設計。 | |
| 高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。 | |
| バーコードスキャナシステム デュアルコアCortex-A55ベースのバーコードスキャナは、オブジェクト検出、安全な操作、柔軟な接続性を備えています。 | |
| AIアクセラレータを備えたHMI SoM 高性能産業用HMI向けのスケーラブルAI対応SMARC SoM。 |
その他アプリケーション
- Industrial HMI+Video
- Intercom/Doorbell
- POS terminal
- Home appliance
- Home security camera
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
The Human Machine Interface (HMI) Software Development Kit (SDK) is a development environment that makes application development quick and easy. This video introduces the Renesas HMI SDK, then guides you through accessing its website and downloading the package. It concludes with a brief demonstration on how to quickly deploy it.
Chapter's Title
00:00 Opening
00:37 Introduce HMI SDK
01:33 How to access HMI SDK webpage
02:09 HMI SDK quick start guide
Related Resources
Learn how to build the Human Machine Interface (HMI) Software Development Kit (SDK) sample application with this step-by-step tutorial. The video will also cover deploying and running the sample application.
Chapter Titles
00:00 Opening
00:15 At the beginning
01:04 HMI SDK Applications
01:44 How to build HMI SDK sample application
03:10 Deploy sample application
05:32 Run sample application
Related Resources
高性能なHMIを構築するためのワンチップソリューション。Arm® Cortex®-A55と、HMIに必要な全ての機能を内蔵し、AI推論を含む高い処理性能を実現します。
この動画ではRZ/GシリーズのAI BSPを紹介します。
OSSベースのAI BSPによりルネサスRZ/G MPUで簡単にエッジAIを実現可能です。
00:00 Opening
00:10 The Features of RZ/G AI BSP
00:40 RZ/G2 AI Edge AI DEMO
01:00 Pose Estimation
01:50 Face Detection and IRIS Detection
03:10 Closing
関連情報:
Discover how we’re advancing Human Machine Interface (HMI) with edge AI to bring greater efficiency, security, and convenience to businesses and consumers. With our RZ/G2L and RZ/G2LC MPUs, we boost processing performance by 20% and enable native edge AI functionality, supporting popular AI frameworks for seamless integration.
Related Resources
The demo is a proof of concept for real-time performance on Renesas RZ MPUs. It shows the differences in audio quality captured from Linux CIP environment with and without PREEMPT_RT patch.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年7月21日 |
ブログ 2021年11月18日 |
ブログ 2021年10月21日 |