特長
- Cortex-A55(1.8GHz) x 4コア
- Cortex-M33(200MHz) x 1コア
- AIアクセラレータDRP-AI
- Arm Mali™-C55 ISP(オプション)
- 1.5MBオンチップSRAM
- LPDDR4/LPDDR4Xメモリインタフェース
- ギガビットイーサネット 2ch
- USB 2.0インタフェース 1ch(ホスト/ファンクション)
- USB 3.2(Gen2)インタフェース 1ch(ホストのみ)
- PCIeインタフェース(Gen3/2レーン)1ch
- MIPI CSI-2カメラインタフェース2ch
- CANインタフェース(CAN FD)6ch
- ADコンバータ 24ch
- BGAパッケージ(15x15mm 840ピン 0.5mmピッチ)
- RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら
説明
RZ/V2Nは、ルネサス独自のAIアクセラレータ(DRP-AI3)を搭載し、最大15TOPSのAI性能を提供するビジョンAIマイクロプロセッサ(MPU)です。CPUはクアッドArm® Cortex®-A55(1.8GHz)とArm Cortex-M33(200MHz)を搭載しています。RZ/V2Nは、ISP(イメージシグナルプロセッサ)と2カメラ対応として、2チャンネルMIPI® CSI-2®インタフェースを搭載し、ビジョンシステムに最適なデュアルカメラ信号処理をサポートします。また、PCIe®やUSB3.2などの高速インタフェースも搭載しており、容易に外部機器を拡張することができます。RZ/V2Nは、DMS(ドライバーモニタリングシステム)、モニタリングカメラ、モバイルロボットなど、低消費電力で高度なAI推論を必要とするアプリケーション向けに最適なマイクロプロセッサとなります。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 4 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1536 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3.135 - 3.465 |
| I/O Ports | 86 |
| NPU | Yes |
| DRAM I/F | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) |
| 3D GPU | Arm Mali-G31, No |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1800 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 1 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen3.0 2Lane) x 1 ch |
| SCI or UART (ch) | 10 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 9 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 6 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 3 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 32 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 24 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 2 |
| Image Codec | H.264/H.265 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, SHA-1, SHA-224/SHA-256, GHASH, TRNG, No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| FCBGA | 15 x 15 x 2.3 | 840 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| 協働ロボット (コボット) ROS 2を基盤としたビジョン、音声、リアルタイム制御機能を備えたAI搭載の協働コボットシステム。 | |
| AIダッシュボードカメラ 高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。 | |
| RZ/V2NベースのRaspberry Pi シングルボードコンピュータ 4Kカメラ対応、効率的なAI処理、コンパクトなSBC設計の高性能ビジョンAIシステム | |
| AI搭載モニタリングカメラ DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。 |
その他アプリケーション
- ダッシュボードカメラ/ドライバーモニタリングシステム
- AIモニタリングカメラ
- 人数計測用AIカメラ
- 外観検査用AIカメラ
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
- スマートドアベル
- アクセスコントロール
適用されたフィルター