メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video Streaming等の機能を評価することが可能です。搭載デバイスはオプション機能Image signal processor (ISP)、3D graphics engine (GE3D)、Trusted Secure IPに対応しています。

特長

  • デバイス: RZ/V2H R9A09G057H48GBG
    • Arm® Cortex®-A55 x4, Arm Cortex-M33 x1, Arm Cortex-R8 x2
    • AIアクセラレータ DRP-AI3
    • 動的再構成プロセッサ (DRP)
    • BGA、19mm x 19mm、1368ピン、0.5mmピッチ
  • RZ/V2H Secure Evaluation Board(CPUボード)
    • PMIC:RAA215300
    • クロックジェネレータ:5L35023B
    • メインメモリ:LPDDR4X 8GB × 2
    • xSPIフラッシュメモリ:64MB
    • 外部メモリ:Micro SD × 2
    • 高速インタフェース:
      • ギガビットイーサネット× 2 ポート
      • USB 3.2 Gen2 × 2ch. (Host機能のみ)
      • USB 2.0 × 2ch. (OTG:1ch., Host機能のみ:1ch.)
      • PCIe® Gen3 × 1ch. (最大4レーン)
      • MIPI® CSI-2® × 4ch.
      • MIPI DSI® × 1ch.
      • GPIO:86ピン
  • RZ/V2H EVK Expansion Board(EXPボード) 
    • HDMI® Tx × 1
    • オーディオAUX IN × 1
    • オーディオMIC IN × 1
    • オーディオHP OUT × 1
    • Pmod™ × 4
  • 同梱品
    • RZ/V2H Secure Evaluation Board
    • RZ/V2H EVK Expansion Board
    • FFC
    • ファン付きヒートシンク
    • USBケーブル(type microB – type A)

注意事項:ACアダプタは付属していません。100W PD対応のUSB電源およびケーブルを別途用意してください。

使用製品

5L35023
VersaClock 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
DA7212
Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
DA9141
高効率、大電流、クワッドフェーズ、ステップダウン(降圧)DC/DCコンバータPMIC
ISL6185XXC
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー
ISL80015
コンパクトな同期整流型降圧コンバータ
ISL80031A
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
ISL97701
Boost Regulator with Integrated Schottky and Input Disconnect Switch
RAA211250
Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
RAA215300
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC
SLG46620
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、6 ACMPs、ADC (8-bit, SAR)、SPI
SLG59M1603V
5.5V, 16mΩ, 4.5A Dual Channel Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
SLG59M1717V
5.5V, 4mΩ, 5A Load Switch with Protection Features and Power Good Output

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RZ/V2H-EVKで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

RZ/V2H Evaluation Kit

RZ/V2H Evaluation Board Kit (Secure Type) version 1.0

RTK0EF0168C04000BJ アクティブ
Description:RZ/V2H Evaluation Board Kit (Secure Type) version 1.0
Remarks:Device: R9A09G057H48GBG
Security:Supported
1u | $474.00参考価格

アプリケーション・ブロック図

High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RZ/V2H EVK + T-Kernel + e2studio

    こんにちは、 今回初めてRenesas製品とRTOSを利用した開発を行うものです。 実施しようとしている内容としては、 下記を使っ ...

    2025年2月20日
  2. RZ/V2H RZ/V2H-EVK AI SDK Source CodeでのCAN送信について

    RZ/V2H-EVK上へ、AI SDK Source codeをビルドし搭載してCAN及びCANFDの動作確認を実施しております。 AI SDK Source codeは何も修正せずにそ ...

    2025年8月29日
  3. RZ/V2Hのオリジナルボード開発環境について

    ... み実装する予定です。 オリジナルボードが完成するまでは、RZ/V2H-EVKを使用してアプリケーション開発します。 AI機能 ...

    2024年12月18日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。