概要
説明
柔軟性があり、安全で、利用しやすい自動化へのニーズが高まっていること (特に中小企業において) が、協働ロボット (コボット) の導入を後押ししています。 AIの統合といった高度な特徴や機能は、こうしたロボットシステムにおいてますます必須のものとなりつつあります。
このコボットシステムは、ROS 2を基盤として構築されており、ROS 2は、すべてのコンポーネントが相互接続され、DDS通信レイヤを介して情報が交換される分散型ミドルウェアです。 このシステムは、ビジョンAIプロセッサを用いてセンサデータを処理し、音声およびジェスチャ操作などの複数のコマンド入力を統合し、ロボットアームとリアルタイムで連携します。
このシステムのメリット:
- 動画ストリーミング向けの高度な画像・音声認識技術、および手のジェスチャ、物体、音声コマンドのリアルタイム検出
- リアルタイムでの意思決定
- MXTのシングルボードコンピュータ (SBC) とSpotiQを活用したシームレスな統合
このボードをリモートでテストする
DC/DC
製品
PMIC
製品
Wi-Fi/Bluetooth LE
製品
MPU
製品
Audio Codec
製品
RS-485
製品
Robotic Arm: Stepper Motor with Resolver
Robotic Arm: Servo Motor
Robotic Arm: 6‑ and 9‑Axis
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| RZ/V2N ROS2サポートパッケージ RZ/V2N ROS2サポートパッケージは、RZ/V2NへのROS2のインストール手順を提供します。 | Software Package | ルネサス |
| RZ/V2N ROS2サンプルアプリケーションパッケージ RZ/V2N ROS2 Sample Application Packageは、RZ/V2N上で動作するアプリケーションを提供します。 | Software Package | ルネサス |
2件 | ||
ビデオ&トレーニング
Discover how Renesas and MXT are enabling the next generation of intelligent collaborative robots. This video showcases a Collaborative Robot (Cobot) powered by the Renesas RZ/V2N Vision AI processor and MXT’s SpotIQ architecture, featuring real-time voice control, hand gesture recognition, object detection, and ROS2-based coordination. See how advanced vision AI, sensor processing, and intuitive human-robot interaction come together to help engineers design safer, smarter, and more adaptable CoBots—from prototype to production.