メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 終端の内蔵により100Ωの差動Zoを実現、部品点数と基板面積の削減を実現
  • 1.8V動作、低消費電力化
  • OE#ピン、DIFパワーマネージメント対応
  • LP-HCSL差動クロック出力、消費電力と基板面積を削減
  • 各出力のプログラマブルスルー・レート:様々な線長に合わせたチューニングが可能
  • プログラマブル出力振幅:様々な使用環境に合わせたチューニングが可能
  • PLLがロックされるまでのDIF出力ブロック:クリーンシステムスタートアップ
  • 0%、-0.25%、-0.5%から選択可能なDIF出力スプレッド:EMIの低減
  • 外付け25MHz水晶振動子、0ppmの合成エラーでタイトなppmをサポート
  • ストラップピンによるコンフィギュレーションが可能:デバイス制御のためのSMBusインターフェースは不要
  • レガシーコントローラ対応3.3V SMBus インターフェース
  • 省スペース5×5mm 32ピンVFQFPN、最小限の基板スペースを実現
  • 選択可能なSMBusアドレス:複数のデバイスでSMBusセグメントを簡単に共有可能

説明

9FGV0441は、PCIe Gen1-4アプリケーション用の4出力超低消費電力クロックジェネレータで、Zo = 100Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に4つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて、2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。

パラメータ

属性
Diff. Outputs4
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)25 - 25, 100 - 100
Power Consumption Typ (mW)58
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Diff. Termination Resistors0
Package Area (mm²)25
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)25 - 25
FunctionGenerator
Input TypeCrystal, LVCMOS
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)0.8V, 1.8V
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9320.5

アプリケーション・ブロック図

System on Module (SoM) Block Diagram
RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション
最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。

適用されたフィルター