メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/V2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。また、MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しています。キャリアボードはSMARC v2.1規格に沿って準備されるRZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2UL、およびRZ/V2L用のモジュール(SOM)で共通に使用することができます。これにより、これらのデバイス間でシームレスかつフレキシブルな評価が体験できます。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/V2L
    • Cortex-A55 Dual, Cortex-M33
    • BGA551pin, 15mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 2GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 512Mb × 1pc
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “RAA215300” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインターフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • CANコネクタはCAN-Busインターフェースに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインターフェイスに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、RZ/V2L周辺機能のインターフェイスとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。
  • MIPIカメラモジュール
    • MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しており、MIPIカメラで入力した画像による画像認識処理などが可能です。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.20 MB
The RZ/G2L Evaluation Board Kit is a reference platform designed for evaluating the RZ/V2L MPU. It consists of a module board and a carrier board, with the module board compliant with the SMARC v2.1 standard. This manual provides a comprehensive functional description of the RZ/G2L SMARC module board.
マニュアル-開発ツール PDF 3.51 MB
アプリケーションノート PDF 356 KB
Introduces practical example projects for the RZV2L-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZV2L-EVK kit.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 14.13 MB
アプリケーションノート PDF 275 KB
Available camera modules with MIPI CSI-2 interfaces support RZ/V2L, RZ/V2M, and RZ/V2H platforms. Modules come from partners such as TechNexion, e-con Systems, Shikino High-Tech, and ArduCam, featuring various sensors with pixel resolutions ranging from 1MP to 13MP and shutter types including global and rolling shutters. Necessary software and documentation are provided by the respective camera module makers, who guarantee module operation. Modules support YUV and RGB raw formats, and some serve as reference designs for ISP evaluation. Users must contact camera makers for operational support.
ガイド PDF 2.26 MB
The RZ/V2L Linux Start-up Guide provides step-by-step instructions to set up and run Linux on the RZ/V2L MPU. It explains environment preparation, toolchain installation, board connection, boot procedures, and basic operations, helping developers quickly evaluate the RZ/V2L’s AI accelerator features and begin application development.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
ビジョンAI向けRenesas AI Model Deployer
ルネサスの直感的なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)ツールは、NVIDIAの強力なTAOツールキットと統合されています。
Solution Toolkit ルネサス
RZ Smart Power Controller
A web‑based smart I/O power controller that simplifies relay management with flexible, intuitive software.
Software Package ルネサス
RUHMI Framework
異種コンパイラと多様なソフトウェアフレームワークを備えた包括的なプラットフォームで、AIアプリケーション開発効率を最大化
Solution Toolkit ルネサス
RZ Flexible Software Package (FSP)
ルネサスのRZ FSPは、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZマルチOSパッケージ
マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
Software Package ルネサス
RZ/V2L AI Software Development Kit
AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2L Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]
RZ/V2L, RZ/V2MとRZ/V2MA向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator
AI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ Common System Release Package
A generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.
Software Package ルネサス
12件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2,529.28 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZV2L-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Other

AIC-R Camera Module

NEW
Provides a board‑level camera module with an integrated lens supporting Full HD resolution. Integrates a 1/2.92‑inch CMOS image sensor with a built‑in image signal processor, delivering high sensitivity, high image quality, low-power consumption, and HDR. Supports operation on the RZ/V2L evaluation kit to accelerate Vision AI application development. Is manufactured in Japan and supports stable long‑term supply from small volumes through mass production.
RZ/V2L

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionRemarksSecurity
RTK9754L23S01000BEActive在庫あり1u | $294RZ/V2L MPU Evaluation Board KitNone
RTK9754L27S01000BEActive在庫あり1u | $294Renesas Evaluation Board Kit for RZ/V2L (Secure Type)Device: R9A07G054L27GBGSupported

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/V2L SMARC Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/V2L SMARC Evaluation Kit Documentation