概要
RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。
- 同梱物
- RZ/G3S SMARCモジュールボード(SMARC2.1)
- RZ SMARCシリーズ キャリアボードII
- RZ SMARCシリーズ JTAGアダプタケーブル
- シリアルデバッグ用USB タイプA - USB Micro Bケーブル
- 付属品:ネジ、スペーサー
*以下は各自でご用意ください。
- 65WUSBタイプ充電器
- USB PD対応
- 出力5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
- USB タイプC - タイプCケーブル
- USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W対応
- microSD UHS-I Class 10 8GB以上
*詳しくはEVKユーザーズマニュアルをご覧ください。
特長
- デバイス RZ/G3S R9A08G045S33GBG
- Cortex-A55シングル、Cortex-M33 x2
- BGA 359ピン、14mm角ボディ、0.5mmピッチ
- モジュールボードの機能
- LPDDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
- QSPI フラッシュメモリ:128Mb × 1pc
- eMMCメモリ:64GB × 1pc
- PMIC電源RAA215300A2GNP#HA3実装
- microSDカード x 2
- I3Cコネクタ
- JTAGコネクタ
- A/Dコンバータ x 8チャネル
- 電流モニタ(USBマイクロB)
- キャリアボードの機能
- ギガビットイーサネット × 2
- USB2.0 x 2ch(OTG x 1ch、ホスト x 1ch)
- CAN-FD x 2
- マイクロSDカード x 1
- モノラルスピーカー、ステレオヘッドホン、マイク、Aux端子
- PMOD x 2
- 電源入力用USBタイプC
- PCIe Gen2 4レーンスロット(G3Sは1レーンのみ対応)
- M.2キーE
- M.2キーBとSIMカード
- コイン電池ホルダー(3.0V対応)
使用製品
サンプル&ご購入
適用されたフィルター