メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 静止電流:950nA
  • 10μA負荷で80%の効率 (VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
  • 97%のピーク効率 (VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V
  • 出力電圧範囲:0.4V〜5.375V
  • 出力電流: max. 600mA ((VIN>2.5V)
  • 節電モードの「強制バイパス」と「自動バイパス」を選択可能
  • シームレスな移行が可能なPFMおよびPWMモード
  • 音響ノイズ抑制のための超音波モード
  • I2C制御と電圧調整機能
  • ヒステリシスコントローラ
  • 小型 1.8mm x 1.0mm WLCSP パッケージ

説明

ISL9123は、最低0.4Vの出力電圧を供給可能な降圧スイッチング・レギュレータです。レギュレーションモードで950nA、強制バイパスモードで140nA、シャットダウンモードで7nAと非常に低い自己消費電流を特長としています。 10μA負荷で80%の効率を提供し、97%のピーク効率を備えています。1.8V~5.5Vの入力電圧をサポートします。

ISL9123は、入力電圧が出力電圧に近い場合の自動バイパス機能を備えています。 自動バイパス機能に加えて、電圧レギュレーションが不要な場合は、強制バイパス省電力モードを選択できます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。最大600mAの出力電流(VIN = 3、6V、VOUT = 1、8V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9123はスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、パワーオン・リセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートします。 POR後、I2C インターフェイス バスを使用して0.4V~5.375Vの範囲で調整可能です。特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じてご利用いただけます。 ISL9123に必要なのは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけです。 電源ソリューションのサイズは1.8mm x 1.0mm WLCSPによって最小化されます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.4
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.375
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.6
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2500 - 2500
Control TypeHysteretic Mode
Peak Efficiency (%)97
IQ [Rail 1] (µA)0.95
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP-BP1.8 x 1.0 x 0.0080.4

アプリケーション・ブロック図

Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Ultra-Small USB Fingerprint Authentication Module
超小型USB指紋認証モジュール
USBドングル用の指紋認証モジュールは、超小型フットプリントで堅牢なセキュリティを提供します。

その他アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水/ガス/オイルメーター
  • ポータブル医療機器
  • 補聴器

適用されたフィルター