メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/V2N AI MPU評価キットV2.0(RTK0EF0186C03001BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。本キットは、CPUボードと拡張ボード(EXPボード)で構成されています。V2.0では、DDRのSuspend to RAM機能に対応し、それに伴って電源回路構成の変更を行っています。また本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI SDK)に対応しています。低消費電力のAI推論、ビデオストリーミング、その他の内蔵機能を評価することが可能です。旧バージョンのEVKを御使用のお客様は、V1.0用のドキュメントを御参照下さい。

旧製品(V1.0)との差分

  • DDR Suspend to RAM機能
    • Ver1.0 (RTK0EF0186C03000BJ):無し
    • Ver2.0 (RTK0EF0186C03001BJ):あり

特長

  • デバイス: RZ/V2N R9A09G056N48GBG
    • Cortex-A55 x4, Cortex-M33 x1
    • AIアクセラレータ DRP-AI3
    • BGA, 15mm x 15mm 840ピン 0.5mmピッチ
  • RZ/V2N評価ボード(CPUボード):
    • CPU:RZ/V2N
    • PMIC:RAA215300A2GNP#HA7
    • クロックジェネレータ:5L35023B
    • メインメモリ:LPDDR4X 8GB x1
    • eMMC:64GB
    • xSPIフラッシュメモリ:64MB
    • 外部メモリ:microSD x2
    • サブ基板用の基板接続コネクタ
    • 高速インタフェース:
      • ギガビットイーサネット × 2ポート
      • USB 3.2 Gen2 × 1ch(Host機能のみ)
      • USB2.0 x 1ch(OTG)
      • PCIe® Gen3 × 1ch(x2 レーン)
      • MIPI® CSI-2® x 2ch
      • MIPI DSI® x 1ch
      • GPIO:86ピン
  • RZ/V2H-EVK拡張ボード(EXPボード):*RZ/V2Hと共用仕様
    • HDMI® Tx x1ch
    • オーディオAUX入力端子 × 1ch
    • オーディオMIC入力端子 × 1ch
    • オーディオHP出力端子 × 1ch
    • Pmod™ x 4
  • 同梱品:
    • RZ/V2N 評価ボードV2.0
    • RZ/V2H EVK拡張ボード
    • MIPI DSI用ケーブル
    • ヒートシンク
    • USBケーブル(Micro B ー Type A)
    • Rubber feet(4個セット)
  • 注記
    • ACアダプタは付属していません。60W Power Delivery対応のUSB電源及びケーブルを別途ご用意ください。

アプリケーション

エッジAI

使用製品

5L35023
VersaClock 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
DA9130
高効率、10A、2相、ステップダウンDC/DCコンバータ(降圧)
DA9215
マルチフェーズ15Aおよび5A出力電流
ISL6185XXC
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー
ISL80015
コンパクトな同期整流型降圧コンバータ
ISL80031A
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
RAA211250
Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
RAA215300
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC

サンプル&ご購入

RTK0EF0186C02001BJ Evaluation Board

RTK0EF0186C03001BJ

アクティブ
Remarks:DDR Suspend to RAM
1u | $510.00参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RZ/V2N AI-SDKへのxwaylandサポートの追加

    RZ/V2N EVKで機能の評価を行っており、x11アプリケーションの動作を確かめようとしています。 Q&Aでの回答から、xwayland ...

    2025年9月30日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。