メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 産業用温度範囲 -40℃ ~ +85℃; ISL6185XXI もご参照ください
  • 動作範囲 2.5V~5V 
  • 71mΩのパワーPチャンネルMOSFETスイッチ内蔵
  • 0.6A、1.1A、1.5A、1.8Aの連続電流オプション
  • 熱の影響を受けにくい、ターンオフ前12msの電流制限
  • ディセーブル時の逆電流遮断で出力放電
  • ラッチオフまたは自動リスタートオプション
  • 1µAオフステート電源電流
  • イネーブル極性オプション
  • 業界標準のピン・フォー・ピンSOIC、および小型のDFNパッケージが利用可能
  • UL 認証, ファイル番号: E333469

説明

ISL6185 USBパワー・コントローラ・ファミリは2つ以上のUSBポートに対して完全に独立した過電流(OC)障害保護を提供します。この製品ファミリは16種類の個別機能製品バリエーションと3つのパッケージオプションで構成されています。商用および産業用の全温度範囲において、公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6185の各タイプは電力制御用に71mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを2個、1つのパッケージに内蔵しています。各製品は制御および通信I/Oとともに、システム電源保護用に、内部電流監視、正確な電流制限、ターンオフまでの電流制限遅延を備えています。ISL6185ファミリは0.6A、1A、1.5A、1.8Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行などの製品バリエーションがあり、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICピンアウトのほか、70%小型の3x3 DFNパッケージでも提供され、可能な限り小さなパッケージで同等またはそれ以上の性能を実現しています。

パラメータ

属性値
Outputs (#)2
Internal / External FETInt
VBIAS (Min) (V)2.5
VBIAS (Max) (V)5.5
Controlled Voltages (V)2.5 - 2.5
Regulation or Latch-Off for OvercurrentCurrent Regulation (0.6A , 1.1A, 1.5A, 1.8A)
Adjustable Gate RampNo
Advanced Fault ProtectionNo
RDS (ON) (Ohms)0.071
ReportingFAULT-bar for OC
System Management: System Resets, Power Indicators, Fault DetectionNo
UV/OV FeatureUV Lockout
Bias Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Video IP Phone Block Diagram
ビデオIP電話
Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。

その他アプリケーション

  • USB 1、2、3ポート電源管理
  • 低電力(18W)電子回路制限とブレーカー

適用されたフィルター