メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのUSBソリューション製品ラインアップは、幅広いアプリケーションに対応し、信頼性が高く、革新的で、USB規格に準拠した技術を提供します。 USB-Cおよびパワーデリバリ技術を活用することで、高速データ通信とDC電源供給の両方を備えた、デバイスの性能を向上させることができます。

実証済みの専門知識

豊富なUSBノウハウを活用した、開発効率化と市場投入期間短縮を実現する有用なUSB IF認定リファレンス設計およびファームウェアソリューション

包括的なポートフォリオ

幅広いアプリケーションでのシームレスな統合を支援する、USBのターンキー対応ハードウェアおよびファームウェアパッケージ。

強力なツール

すぐに使えるキットとUSB-IF認定済み設計情報、さらに設定可能なファームウェアソリューションにより、開発を簡略化し迅速な規格準拠を実現。

すべての製品を比較する

充実のUSBソリューション

充実のUSBソリューション

ルネサスは、USBデータ通信およびパワーデリバリ向けの高性能製品を幅広く取り揃えています。ラインアップには、充電器IC、電圧レギュレータ、残量ゲージIC、バッテリフロントエンドICなどが含まれます。 これらの多用途ソリューションは、単セルからマルチセルまでのバッテリを用いた、家電、コンピューティング、産業用途など幅広いアプリケーションをサポートします。

バッテリマネジメントICの詳細はこちら
ルネサスは、コンシューマ機器、家電、バッテリバックアップ、車載用途向けに、リチウムイオンバッテリマネジメントデバイスを提供しています。 携帯端末やノートPCなどの充電ニーズをサポートし、フル統合型および高出力用途向けの充電コントローラをラインアップしています。
プロダクトセレクタ
キーテクノロジー
USB技術の詳細はこちら
ルネサスは、高性能コントローラ、豊富な開発リソース、ワンストップの技術サポートを含む包括的なUSBソリューションと製品を提供し、さまざまな分野におけるデータ通信および電力供給のニーズに対応します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。