メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ASi-5規格に完全準拠
  • ASi-3規格との完全な互換性
  • このソリューションはASSPと自己完結型ASi-5ファームウェアで構成されています
  • 64ピンQFNパッケージ
  • シンプルスレーブモードをサポート(デジタルIO接続)
  • 複合スレーブモードをサポート(SPI IFから応用まで)
  • 動作温度:-40°C~+85°C
  • 供給電圧:5Vおよび3.3V
  • パッケージサイズ:9x9mm、0.5mmピッチ
  • 製品型名:R9J06G039UGNP

説明

ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。新しいASI4U-V5 ASSPは、十分な検証・実証が行われたファームウェアを搭載しており、フィールドバスとお客様の独自アプリの間に介して通信制御を行えますので、お客様がASi-5に準拠する際の負担を軽減し、ご希望の用途に向けて簡単に実装することができます。

ASi-5を採用する優位性

Industry 4.0分野に向け高速かつ高効率なシステムが構築可能

  • ASi-5は10ns未満のジッタでサイクル1.2msをサポート(ASi-3は5ms)
  • ASi-5は96デバイスを同じケーブル上に接続可(ASi-3は62)
  • ASi-5は最大ケーブル長200m(ASi-3は100m)
  • Industry 4.0分野で応用する際に要する自己故障診断・イベント処理をサポート

高い堅牢性

  • 3D構成におけるデータ冗長性を持つ最も堅牢なフィールドバスであり、エラーなく全データが時間内に達することを保証します。堅牢性は産業向け通信における重要な要素です。

容易なシステム・プロトコル統合

  • ASI4U-V5はASi-5シリコンソリューションであり、ASi-5 ASSPと、すべてのASi-5固有アイテムを処理する完結したファームウェアイメージで構成されています。これらにより、最も簡単なフィールドバス統合オプションとなり得ます。
  • ASI4U-V5はASi-3との完全な下位互換性があります
  • ASI4U-V5はすべてのバストトポロジ(ライン、スター、ツリー)をサポートします
  • ASI4U-V5はIO-Linkをサポートし、簡単にプロトコル統合できます

パラメータ

属性値
FunctionInterface for ASI 5
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。

その他アプリケーション

  • 産業用ネットワーク

適用されたフィルター