メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧 1.68~3.6V
  • 1サンプル/秒で1.3µAの低消費電流を実現
  • 最大ターゲット入力容量:30pF
  • プログラム可能な静電容量スパンおよびオフセット
  • 14ビット分解能で430Hzの高サンプリングレートを実現
  • ADC分解能 最大18ビット:速度および分解能を調整可能
  • 自動補償型温度センサ内蔵
  • プログラマブルな測定シーケンス、シングルショットおよび自動サイクル測定(シーケンス終了割り込み出力付き)
  • 内部平均化によるオーバーサンプリングモード
  • 割り込み機能
  • コンフィギュレーション用のNVMと任意のユーザーデータ用の空き領域を内蔵
  • 小型のダイサイズ
  • 外部リセットピン(ローアクティブ)
  • 外付けのトリミング部品は不要
  • 高集積CMOS設計
  • パッケージ:ダイおよび24ピンVFQFPN

説明

ZSSC3230は、静電容量センサ信号の高精度な静電容量からデジタルへの変換とセンサ固有の補正を行う不揮発性マルチタイムプログラマブル(MTP)メモリに保存された校正係数を用いて、内部のデジタル信号プロセッサが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。ZSSC3230のプログラミングは、シリアルインタフェースから簡単に行えます。 このインタフェースは、PC制御の校正手順に使用され、校正係数のセットをメモリにプログラムします。 ZSSC3230は、最大30pFの静電容量センサに対応し、最大18ビットの出力分解能を提供することが可能です。 シングルエンドの静電容量センサに対応しています。 測定値および補正後のセンサ値をI2C(≤ 3.4MHz)で出力することが可能です。

ZSSC3230は、高速制御、安全、リアルタイムセンシングアプリケーションをサポートするために、信号処理の高速化、分解能の向上、ノイズ耐性の改善を実現し、エネルギー効率に対する高い要求を満たしています。

パラメータ

属性値
FunctionCapacitive SSC
Automotive Qual.No
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
Input TypeSingle-capacitor
InterfaceI2C, PDM, Alarm
Adj. Analog Gain30
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)0.55
Temp. Range (°C)-40 to +125°C, -40 to 85°C, -40 to 125°C, 0 to 70°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0——

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。

適用されたフィルター