メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い(15 mm MIN)
  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+110℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 7500 Vr.m.s.)
  • 低 IF 駆動(IFHL = 3.8 mA MAX.)
  • 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S9960ACCSP-10Yx#KC0:1000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9960A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(TA = 110 C),低IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)15 Mbps
Output TypeCMOS
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)6
Isolation Voltage (Vrms)7500
VOL max. (V)0.1
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
CMTI min. (kV/µs)50
IDDH max. (mA)2
IDDL max. (mA)2
IFHL (Max) (mA)3.8
SW PWD max. (ns)20
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。

適用されたフィルター