概要
説明
製造業、物流業、農業、加工業などでは、品質管理、規制遵守、業務効率を確保するため、正確で耐久性があり、効率的な重量測定システムへのニーズが高まっています。
ルネサスは、校正なしでも0.1%以下の精度を実現するアナログフロントエンド (AFE) 内蔵の32ビットMCUを利用した超高精度システムから、モバイル環境での可搬性と低消費電力に最適化されたコンパクトなバッテリ駆動システムまで、幅広いユースケースに対応するスケーラブルな産業用計量アーキテクチャを提供しています。
このシステムのメリット:
- AFEを搭載した多機能システムコントローラは、高性能を維持しながら部品点数を削減し、コンパクトでコスト効率の高い設計を可能にします。
- DSP/FPU対応MCUは、高精度測定、制御、通信を1チップで実現します。
- 高い温度安定性を備えた低ドリフト電圧リファレンス (10ppm/℃) は、変化する環境条件下での信頼性の高い動作を保証します。
- 超低消費電力MCUは、ポータブル計量スケールのバッテリ寿命を延ばし、動作寿命を向上させます。
- セグメントLCDや高精度アナログセンシングのような統合された機能は、システムフットプリントとBOM全体を削減します。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
プラグイン式超高精度計量スケール
MCU
製品
LDO
製品
Real-Time Clock
製品
RS-485/422
製品
Exiting Interactive Block Diagram
バッテリ駆動計量スケール
MCU
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram