特長
- RS-485 I/O ピンの IEC61000 ESD 保護: ±15kV
- 他のすべてのピンのクラス3 HBM ESDレベル:>9kV
- 大差動VOUT:2.8Vを54Ωに供給 優れたノイズ耐性、または最大6つの終端を駆動
- 高データレート:最大40Mbps
- +125°C動作で仕様を規定
- 11/13ns (最大) Tx/Rx 伝搬遅延1.5ns (最大)スキュー
- 1/5単位負荷により、バス上に最大160個のデバイスを接続可能
- フルフェイルセーフ(オープン、短絡、終端/非駆動)レシーバ
- 絶縁アプリケーション用のフォトカプラを駆動する高Rx IOL
- ホットプラグ - TxおよびRx出力は電源投入時にスリーステートのまま
- 低い自己消費電流:4mA
- 低電流シャットダウン・モード:1μA
- -7V〜+12Vのコモンモード入力電圧範囲
- スリーステートRxおよびTx出力
- +5V単一電源で動作(許容誤差10%)
- ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマル・シャットダウン
- 鉛フリー (RoHS指令対応)
説明
ISL3159Eは、±15kV IEC61000 ESD保護、5V電源のシングルトランシーバで、平衡型通信のRS-485とRS-422の両方の規格に適合しています。 また、高速PROFIBUSアプリケーションに必要なより大きな出力電圧とより高いデータレート(最大40Mbps)を特長とし、産業用および拡張産業用(-40°C〜+ 125°C)温度範囲を提供します。 低いバス電流(+220μA/-150μA)で、RS-485バスに「1/5単位負荷」が与えられます。。 これにより、RS-485仕様の負荷制限を超えたり、リピータを使用したりすることなく、ネットワーク上で最大160個のトランシーバを使用できます。 このトランシーバは5V±10%の許容誤差の電源を必要とし、この電源範囲を超えても、少なくとも2.1Vの差動出力電圧を供給します。これは、優れたノイズ耐性(データインテグリティ)、より長いリーチ、または「スター」型で最大6つの120Ω終端を、非標準バストポロジかつ40Mbpsの優れたデータレートで駆動する能力につながります。 SCSIアプリケーションでは、ISL3159のレシーバおよびトランスミッタの部品間スキューが小さいというメリットがあります。 ISL3159は、多数のビットを同時に捕捉する必要がある高速パラレル・アプリケーションに最適です。 ビット間スキューが小さいため、データ・ラッチ信号のタイミング制約が緩和されます。 レシーバ(Rx)入力は「完全フェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティング、短絡、または終端が、なされているが駆動されていない場合に、高いRx出力を保証します。 Rx出力は高い駆動レベル(VOL = 1Vで標準>30mA)を特長としており、光学的に絶縁されたインタフェースの設計を容易にします。 ホットプラグ回路により、電源が安定している間、TxおよびRx出力の高インピーダンス状態を維持します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧に対しても短絡保護が、なされています。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路は消費電力が過大になった場合にTx出力を無効にし、ダメージを防止します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Vcc (V) | 4.5-5.5 |
| Tx/Rx per Port | 1,1 |
| Half/Full Duplex | Half |
| Devices Allowed on Bus | 160 |
| ESD Standard | IEC 61000-4-2 |
| Data Rate RS-485/RS-232 | 40 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C, -40 to +125°C |
アプリケーション・ブロック図
| 単相電力メータ 柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。 | |
| 高精度ペルチェクーラーシステム リアルタイム制御、BOMの削減、シームレスな産業統合を備えた精密駆動のペルチェクーラーシステム。 | |
| 産業用センサネットワーク 柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。 |
その他アプリケーション
- プロフィバス® DPおよびFMSネットワーク
- SCSI "Fast 40" ドライバおよびレシーバ
- モータコントローラ/位置エンコーダシステム
- ファクトリオートメーション
- フィールドバスネットワーク
- セキュリティネットワーク
- ビル環境制御システム
- 産業用/プロセス制御ネットワーク
適用されたフィルター