メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 標準動作条件でmax. 95%の効率
  • 入力電圧範囲:0.8V〜4.7V
  • 出力電流: max. 500mA (VBAT = 3.0V、VOUT = 5.0V)
  • 低静止電流:20μA (typ.)
  • ロジック制御シャットダウン(IQ < 1μA)
  • 1.2V ENハイロジック
  • シャットダウン時の出力切断
  • 軽負荷状態でのスキップモード
  • 低電圧ロックアウト
  • フォルト保護:OVP、OTP、短絡
  • 8 Ld 2mmx2mm DFN パッケージ

説明

ISL9113Aは、3セルのアルカリ、NiCd、NiMH、または1セルのリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリで駆動されるデバイス向けの電源ソリューションを提供します。 USB-OTGまたは携帯HDMIアプリケーションに対する固定5Vまたは調整可能な出力オプションのいずれかを提供します。 このデバイスは、3V入力および5V出力から500mAを供給することが保証されており、ピーク電流制限は、typ. 1.3Aです。 1.8MHzの高スイッチング周波数により、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューション全体のサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9113Aは、全機能内蔵型同期整流式コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。 このデバイスは 8 Ld DFN パッケージで供給されます。

パラメータ

属性値
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]Boost
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]4.7
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1500 - 2000
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)20
SYNCH CapabilityNo
PORNo
Control TypeCurrent Mode
Input Voltage (Min) (V)0.8
Input Voltage (Max) (V)4.7
Output Voltage (Min) (V)1
Output Voltage (Max) (V)5.2
Quiescent Current20 µA
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
DFN2.0 x 2.0 x 0.908

アプリケーション・ブロック図

Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。

その他アプリケーション

  • 携帯HDMI、USB-OTGなどの製品
  • スマートフォン
  • タブレットおよびモバイルインターネットデバイス

適用されたフィルター