概要
EU036-MULTISENSEVZは、ASi-5を介して多数のセンサや他のマイクロコントローラユニットにデータをすばやく読み取る機能を搭載したボードです。 ボード上でサポートされているセンサは、空気または液体の流量、相対湿度、温度、屋内または屋外の空気質、近接/距離、SpO2/心拍数、またはお客様独自のアナログセンサです。 EU036-MULTISENSEVZに関する提供資料には、回路図、BOM、および広範なデモソフトウェアが含まれています。 お気に入りのルネサスMCUやASi-5バスでマルチセンサ開発をすぐに開始できます。
特長
- 既存のASi-5スレーブボードおよびほとんどのルネサス製マイクロコントローラに容易に接続可能
- 6つのセンサーを搭載し、追加のセンサオプション用のヘッダーを搭載
- PMOD、Arduino、および専用の ASi-5 インタフェース
- Segger J-Link® オンボードデバッガ内蔵
- USBケーブル1本でデバッグと電源供給が可能
使用製品
サンプル&ご購入
EU036-MULTISENSEV1Z
アクティブ| MOQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Board Pack |
| Temp. Range (°C): | -40 to +85°C |
アプリケーション・ブロック図
| ASi-5用マルチセンサプラットフォーム 1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。 |