メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ワイヤレス接続型アーケードゲーム機

概要

説明

ハイエンドの産業用途では、卓越したデータスループットと精度を実現する柔軟なWi-Fi® 6 IEEE 802.11axシステムが求められます。 これらの要件を満たすためには、優れた演算能力が不可欠です。 当社のシステムは、MPUメインボードとオプションのプラグインWi-Fi 6モジュールを搭載しており、シームレスな一体化と機能強化が可能です。

システムの利点 :

  • すぐに使用でき、動作が実証された Wi-Fi 6 mPCIe ボードには、コネクティビティチップを使用するのに必要なすべてのコンポーネントが搭載されており、次のことが可能になります:
    • 最大3000Mbpsの超高スループット、
    • 4x4 MIMO最新のWi-Fi 6規格、
    • 2.4GHz + 5GHzのデュアルバンド。
  • 単一3.3V電源、モジュールで生成される他の電源レール、メインボード用の追加12Vレール。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.131Sheet.258Sheet.259Sheet.91Sheet.261DC/DC Buck 5DC/DC BuckDC/DC BuckSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU149EU149EU149DC/DC Buck 1DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 3DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 4DC/DC BuckDC/DC BuckInputInput.21Input.22Input.23Input.24Input.25Input.26Input.27Input.28eMMCeMMCeMMCLPDDR4LPDDR4LPDDR4 EPROMEPROMEPROMOSPIOSPIOSPISystem ControllerSystem ControllerSystem ControllerRTCRTCRTCConnectorConnectorConnectorLVDS ConnectorLVDS ConnectorLVDS ConnectorClock 25 MHzClock 25MHzClock 25MHz DV1 ConnectorComponent block.7711pt text11pt textDV1 ConnectorDV1 ConnectorDV1 ConnectorIIC for DVFS ConnectorIIC for DVFS ConnectorIIC for DVFS ConnectorTPMTPMTPM USB 2.0 ConnectorComponent block.631 USB 2.0 ConnectorUSB 2.0 ConnectorUSB 2.0 Connector Micro SD Card ConnectorComponent block.631Micro SD Card ConnectorMicro SD Card ConnectorMicro SD Card ConnectorEthernet AVB ConnectorEthernet AVB ConnectorEthernet AVB Connector USB 3.0 ConnectorUSB 3.0 ConnectorUSB 3.0 ConnectorPCIe / SATA ConnectorPCIe / SATA ConnectorPCIe / SATA Connector CAN TRxComponent block.631 CAN TRxCAN TRxCAN TRxMPU MainboardMPU MainboardMPU MainboardCarrier BoardCarrier BoardCarrier BoardSheet.90Sheet.92Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.112Sheet.113Sheet.115Sheet.116Sheet.118Dual component.119 HDMI ConnectorHDMI ConnectorHDMI ConnectorHDMI ConnectorSheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.129Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.191Sheet.192mPCIemPCIemPCIeEEPROM 2Kb x8EEPROM 2Kb x8EEPROM 2Kb x8Antenna.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Sheet.209Sheet.210Antenna.211Sheet.212Sheet.213Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Antenna.218Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Antenna.225Sheet.226Sheet.227Sheet.228Sheet.229Sheet.230Sheet.231 .232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.239Sheet.240Sheet.242Sheet.243Sheet.244Connector 1.160VOUT = 3.3V IOUT max=2.13AVOUT = 3.3V IOUT max=2.13AVOUT = 3.3VIOUT max=2.13AVOUT = 3.0V IOUT max=1.29AVOUT = 3.0V IOUT max=1.29AVOUT = 3.0VIOUT max=1.29AVOUT = 1.1V IOUT max=2.38AVOUT = 1.1V IOUT max=2.38AVOUT = 1.1VIOUT max=2.38AVOUT = 0.82V IOUT max=21.75AVOUT = 0.82V IOUT max=21.75AVOUT = 0.82VIOUT max=21.75AVOUT = 5V IOUT max=0.89AVOUT = 5V IOUT max=0.89AVOUT = 5VIOUT max=0.89AVOUT = 3.6V IOUT =0.2AVOUT = 3.6V IOUT =0.2AVOUT = 3.6VIOUT =0.2AVOUT = 2.5V IOUT =0.2AVOUT = 2.5V IOUT =0.2AVOUT = 2.5VIOUT =0.2AVOUT = 1.8V IOUT =0.48AVOUT = 1.8V IOUT =0.48AVOUT = 1.8VIOUT =0.48ASheet.260Humidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature Sensor3.3V3.3V3.3V PCIePCIePCIeSheet.276Sheet.277Sheet.278Sheet.2791V8 850mAmax1V8 850mAmax1V8 850mAmax0V9 2.2Amax0V9 2.2Amax0V9 2.2AmaxConnector 1.160.282Sheet.288 8888Sheet.291VIN =12V IIN, max = 3.5AVIN=12V IIN, max= 3.5AVIN=12VIIN, max= 3.5ASheet.294MPUMPUMPU eMMCeMMCeMMCLPDDR x4LPDDR x4LPDDR x4ARM Cortex A57 (1.5 GHz) x4Arm Cortex A57 (1.5 GHz) x4Arm Cortex A57 (1.5 GHz) x4Audio CODECAudio CODECAudio CODECCAN x2CAN x2CAN x2Quad SPI x2Quad SPI x2Quad SPI x2SCIF x6SCIF x6SCIF x6PC x7PC x7PC x7SATASATASATAHDMI x2HDMI x2HDMI x2AGB368AGB368AGB368LVDSLVDSLVDSDV1 x2DV1 x2DV1 x2IIC for DVFSIIC for DVFSIIC for DVFSPCIe x2PCIe x2PCIe x2 SD Card x4SD Card x4SD Card x4Ethernet AVBEthernet AVBEthernet AVBUSB 3.0USB 3.0USB 3.0USB 2.0 x2USB 2.0 x2USB 2.0 x2ARM Cortex A53 (1.2 GHz) x4Arm Cortex A53 (1.2 GHz) x4Arm Cortex A53 (1.2 GHz) x4ARM Cortex R7 (800 MHz)Arm Cortex R7 (800 MHz)Arm Cortex R7 (800 MHz)Sheet.295Wi-Fi 6 4x4 3000MBpsWi-Fi 6 4x4 3000MbpsWi-Fi 6 4x4 3000MbpsWi-Fi 802.11ax BasebandWi-Fi 802.11ax BasebandWi-Fi 802.11axBasebandTxRxTxRxTxRx TxRxTxRxTxRx TxRxTxRxTxRx TxRxTxRxTxRx PCIePCIePCIeDC/DC Buck 9DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 10DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 2DC/DC BuckDC/DC BuckSheet.296Component block.631RS-232 TRxRS-232 TRxRS-232 TRxSheet.297Component block.83 RS-485 TRxRS-485 TRxRS-485 TRxSheet.132DC/DC Buck 6DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 7DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 8DC/DC BuckDC/DC Buck
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。