メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。

GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。

注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります

特長

  • USBインタフェース
  • MacOS、Windows、Linuxに対応
  • プログラミングとエミュレーション
  • 外部試験装置に接続するためのゲート付き拡張ヘッダ
  • 信号およびロジック・ジェネレータ内蔵
  • 視覚的に表示するためのLED

アプリケーション

  • プログラミング
  • エミュレーション
  • シグナル・ロジック・ジェネレータ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
マニュアル-開発ツール PDF 242 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG4DVKADVActive在庫あり1u | $99N/AYesEAR998473.30.1180

サポートコミュニティ

  1. DFFのv4.43シミュレータ上での挙動(正負論理)について

    ... す。  では実チップではどうなるか?  デベロップメントボード "SLG4DVKADV" 上でエミュレーションし、DFF4の出力を PIN4で観測した結果 ...

    2024年8月19日
  2. 部品選定について

    お世話になります。 セミナーを受講しGo Configure Software Hub を使用しているのですが、どの程度の規模の回路が組めるのですか? 現 ...

    2023年10月18日
  3. GreenPAKデバイスを自作ボードの実装状態で回路を書き込みできますか?

    こんにちは、NAKAといいます。 GreenPAKデバイス(MTP品)を自作ボードで実装状態で回路を書き込みたいですが開発ボード(GreenPAK Advanced Development ...

    2023年7月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。