概要
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。 この包括的なキットには、SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボードと、開発ボードとシームレスに連携するように設計されたSLG4SA-DIPアダプタが含まれています。 さらに、キットには、SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIPが各2枚、SLG47105V-DIPとSLG47004V-DIPが各1枚ずつ、DIPプロトボードが各種付属します。 開発中の接続性と使いやすさをサポートするため、USBケーブルも同梱されています。
特長
- GreenPAK先行開発ボードとSLG4SA-DIPアダプタを含む
- カスタム可能なロジックおよびアナログ部品を用いた実践的なプロトタイピング向けに、各種DIPパッケージのGreenPAKデバイスを含む
- カスタム混合信号ソリューションの迅速なプロトタイピングと開発が可能
使用製品

サンプル&ご購入
SLG4DVKINTRO
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK SLG46120 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46120V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46120プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 先行開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.45インチ x 1.05インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46537(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46537V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、非同期ステートマシンICを搭載したSLG46537Vプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを使用したブレッドボードや迅速なプロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46620(STQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46620V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46620プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに変換できる小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46721 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46721V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG46721プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPA DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG46826 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46826V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、システム内プログラマビリティICを備えたSLG46586プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.43インチ x 1.03インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK SLG47004 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47004V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43×1.67インチと小型で、20ピンDIPパッケージを採用し、ピン間隔は0.3インチです。... 続きを読む
HVPAK SLG47105 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47105V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47105高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは... 続きを読む
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。