メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • クラス最高のESD保護:すべての入力、出力、I/Oラインで±15kV IEC61000-4-2 ESD保護
  • 保証データレート 100Mbps
  • 双方向6チャネル
  • 自動方向検知により方向制御ロジックピンが不要
  • 低消費電力SHDNモードロジック制御用イネーブル入力
  • 4mA以上の入力ドライバに対応
  • 電源電圧範囲 +1.35V ≦ VL ≦ +3.2Vおよび+2.2V ≦ VCC ≦ +3.6V
  • 鉛フリー(RoHS準拠)
  • 16Ld μTQFN(2.6mmx1.8mm)および16Ld TQFN(3mmx3mm)パッケージ

説明

ISL3034Eは最大100Mbpsのデータ転送速度でマルチ電源システムに必要なレベル・シフトを提供する6チャネル双方向自動方向検知型レベル・トランスレータです。 この自動方向検知機能により、ISL3034Eは、特にビット単位での方向制御が必要な6チャネルの汎用レベル変換に理想的な製品となっています。 VCCとVLの電源電圧は、デバイスの両側のロジックレベルを設定します。 ICのVL側のロジック信号はICのVCC側でより高電圧のロジック信号として表示されます。 ICのVCC側のロジック信号はICのVL側の高電圧ロジック信号として表示されます。 ISL3034Eは、わずか4mAの出力電流を供給する外部入力ドライバで、フルスピードで動作します。 各I/Oチャネルは、内部30μA電流ソースによってVCCまたはVLにプルアップされており、ISL3034Eはプッシュプルまたはオープンドレインドライバで駆動することが可能です. ISL3034Eのイネーブル(EN)入力をLowにすると、全てのI/Oラインがトライステートとなり、低電力シャットダウンモードとなります。 このデバイスは、VCCがVLよりも小さい場合、部品を同様のシャットダウン状態にする自動シャットダウンモードを備えています。 ISL3034EはVCC電圧が+2.2V~+3.6V、VL電圧が+1.35V~+3.2Vで動作し、低電圧マイクロコントローラやASICと高電圧部品間のデータ伝送に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)6
VL (A-Side) Supply Range (V)1.35 - 3.2
Vcc B-Side Supply Range (V)2.2
IL/Icc Enabled Current18/30
Auto or Manual Direction ControlAuto
High ESD ProtectionIEC61000 Level 4
SHDN ControlVCC < VL or EN Pin
Data Rate (Mbps)100
CLK LoopbackNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN3.0 x 3.0 x 0.80160.5
uTQFN2.6 x 1.8 x 0.00160.4

アプリケーション・ブロック図

Cloud Gateway Module Block Diagram
クラウドゲートウェイモジュール
クラウドゲートウェイモジュールは、安全なデータ転送、安定な通信、柔軟な電源互換性を可能にします。

その他アプリケーション

  • Simplifies the Interface Between Two Logic ICs Operating at Different Supply Voltages
  • SD Card and MiniSD Card Level Translation
  • MMC (Multi Media Card) Level Translation
  • Memory Stick Card Level Translation

適用されたフィルター