メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高絶縁耐圧(BV = 2,500 Vr.m.s.)
  • 小型・薄型パッケージ (4、16ピンSOP、ピンピッチ1.27mm)
  • 高コレクタ・エミッタ間電圧 (VCEO: 80 V)
  • テープ製品の注文番号:PS2801C-1-F3、PS2801C-4-F3
  • 鉛フリー対応製品
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、単一保護
    CSA認定:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、基本絶縁
    BSI認定:BS EN 62368-1、基本/補助絶縁
    (PS2801C-1のみ)
    VDE認定:DIN EN 60747-5-5(オプション)

説明

GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に対応し、優れたコストパフォーマンスを実現した製品です。
外光を遮断するシールド効果を持つパッケージです。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
VCEO max (mA)80
IC max (mA)30
Isolation Voltage (Vrms)2500
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)5
SW tf Typ. (µs)7
SW ton Typ. (µs)10
SW toff Typ. (µs)7
Creepage Distance (mm)4.5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

Fleet Tracking Block Diagram
フリートトラッキング
GPSとLTE Cat-M1を搭載したフリートトラッキングシステムで、資産監視、テレマティクス、輸送、ロジスティクスを実現します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2801C-4-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $1.9431YesJAPANJAPAN
PS2801C-4-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.7871YesJAPANJAPAN
PS2801C-4-V-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $1.981YesJAPANJAPAN
PS2801C-4-V-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.7991YesJAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。