メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA0E1 Fast Prototyping BoardはRA0E1 MCUを搭載しており、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路を内蔵しているため、追加ツールなしでプログラムの書き込みおよびデバッグが可能です。 さらに、Arduino® UNOおよびPmod™インタフェースを標準搭載し、マイコンの全ピンにスルーホールアクセスできるため、高い拡張性を備えています。

RA0E1 MCUの機能を確認したり、RA0E1 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。 本キットにはFPB-RA0E1 v1ボードおよびUSB 2.0 Type-C™ケーブル(Type-Aオス-Type-Cオス、またはType-Cオス-Type-Cオスのいずれか。ケーブル種別はFPBロット番号により異なります)が含まれます。

特長

  • RA0E1 MCU(R7FA0E1073CFJ)搭載
    • 32MHz、Arm® Cortex®-M23コア
    • ROM: 64KB,、RAM: 12KB、データフラッシュ: 1KB
    • 32ピンLQFP(7mm × 7mm × 1.7mm、ピッチ0.8mm)
  • SEGGER J-Link™エミュレータ回路内蔵により、追加ツールなしでプログラム書き込み/デバッグが可能
  • MCU全ピンへのアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UNOおよびPmodインタフェース
  • 小型ボードサイズ:53mm × 85mm
  • 各種RA0E1向けソフトウェアおよびツールに対応

使用製品

サンプル&ご購入

Fast Prototyping Board for RA0E1

Fast Prototyping Board for the RA0E1 MCU Group

RTK7FPA0E1S00001BJ アクティブ
Description:Fast Prototyping Board for the RA0E1 MCU Group
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. How to write "_SEGGERT_RTT Section Address" in LD file

    ... ロジェクトの環境は、以下の通りです。 J-Link RTT Viewer V7.96c ボード FPB-RA0E1e2studio Version: 2025-10 (25.10.0) Project Summary Board: Custom User Board (Any Device)Device: R7FA0E1073CFJCore: CM23Toolchain: LLVM for ARMToolchain Version: 18 ...

    2025年10月30日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。