メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

熱中症予防ウォッチ

概要

説明

世界的に気温が上昇し、熱波が頻繁に発生するようになったため、熱に関連する病気は、特に子どもや高齢者、屋外で働く人々、スポーツ選手といった弱い立場の人々にとって、公衆衛生上の懸念が高まっています。

この熱中症予防ウォッチは、環境センサと深部体温モニタを組み合わせ、熱中症の早期警告サインを検知します。 水分補給や日陰を探すなど、着用者に即座の行動を促します。 ルネサスの業界をリードする低消費電力技術で設計されたこの時計は、継続的なモニタリングを可能にし、触覚フィードバックや内蔵スピーカを通じてタイムリに警告を発信します。 NFC充電とオプションのBluetooth®接続により、便利な充電とモバイル統合が可能になり、より幅広いシステム利用が可能になります。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力のMCUで高速ウェイクアップと充電間隔の延長による連続装着が可能
  • シングルチップNFC充電は、システム設計を簡素化し、外付け部品を削減し、コンパクトで低BOM設計が可能
  • 低エネルギフラッシュメモリは、高速読み出しと自動割り込みを保証し、ポーリングオーバーヘッドを減らして電力を節約

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS063-1: WEBBi-directional.66Connector Arrow.69Bi-directional.70Connector LineConnector Line.99Deep Temperature Sensor ModuleDeep Temperature Sensor ModuleDeep Temperature Sensor ModuleSheet.22Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Capacitor Non-polarizedSheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18LineLine.20Line.21Battery 1-CellSheet.24Sheet.25Line 1pt.1552Line 1pt.1583GroundSheet.29Sheet.30LineConnector ArrowTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity Sensor2.7~4.2V2.7~4.2V2.7~4.2VBluetoothSpeakerspeaker_8_Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Line ArrowMotorSheet.56Sheet.57MMLine.58Line.59Line Arrow.63Bi-directionalBi-directional.65Connector Arrow.713.3V3.3V3.3VResistor - FixedResistor - Fixed.76Diode LED RedSheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Darlington.651Sheet.83Darlington.254Sheet.85Sheet.86Diode LED GreenSheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Darlington.651Sheet.93Darlington.254Sheet.95Sheet.96Line.97Line.100Connected signals arrowConnected signals arrow.102Connected signals arrow.103Connected signals arrow.104Connected signals arrow.105Connected signals lineConnected signals line.108WS063WS063WS063Wireless Charging ListenerWireless Charging ListenerWireless Charging ListenerBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostFlash MemoryFlash MemoryFlash MemoryBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleHVPAKHVPAKHVPAKHaptics DriverHaptics DriverHaptics DriverSheet.110MCUMCUMCUI2CI2CI2CSPISPISPIUARTUARTUARTPWMPWMPWMI2CI2CI2CPWMPWMPWMPWMPWMPWMADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。