メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0V ~ 4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.9mΩ max.
  • ID = 230A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE019N10R1SZQ4 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、TOLLパッケージで提供されます。 TOLLパッケージは、ウェッタブルフランクスを採用した超小型のリードレス設計で、熱性能、信頼性、組立性を向上させています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLL
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)230
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.9
Pch (W)405
Ciss (Typical) (pF)11000
Qg typ (nC)140
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLL11.68 x 9.9 x 2.38

製品比較

画像
画像
画像
3D illustration featuring top and bottom views of TOLT chip package with 16 lead count.
RBE019N10R1SZQ4RBE015N10R1SZQ4RBA019N10R1SBQ4RBE019N10R1SZPW
VDSS (Max) (V)100100100100
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.91.51.91.9
ID (A)230340230230
Standard Pkg. TypeTOLLTOLLTOLLTOLT
Qualification LevelIndustrialIndustrialAutomotiveIndustrial

アプリケーション・ブロック図

Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電力変換
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター