メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 120MHz動作 RXv3コア(6.01 CoreMark/MHz*)、倍精度FPU、割り込み応答を高速化するレジスタ一括退避機能
    • *RXv3コアの代表値
  • 2.7V~3.6V動作 単一電源
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • 大容量メモリ:コードフラッシュ 2MB、SRAM 384KB
  • ファームウェアアップデートに便利なDualBank機能
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 極小サイズの64ピンTFBGA(4.5mm x 4.5mm)を含む48ピン~145ピンの多様なパッケージラインアップ
  • 最大133本の汎用入出力ポート
  • SD Host I/F(SD メモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート)
  • USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送に対応)
  • CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
  • QSPI(XIPモード対応)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 16ビットPWMタイマ、16ビット/32ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、温度センサ
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU)
    • 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大17 キーに対応
    • 相互容量方式:マトリクス構成により最大64 キーに対応
  • Trusted Secure-IPによりハイレベルなRoot-of-trustを実現
  • AES、TRNG、RSA 、SHA、ECC の各種暗号化エンジンを搭載、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能

説明

RX671グループは、120MHz動作のRXv3コアにより優れたリアルタイム性能を発揮します。近接スイッチや音声認識による非接触操作を可能にするHMI機能を搭載しており、ニューノーマルに適した衛生的なHMIを実現できます。4.5mm x 4.5mmの64ピンTFBGAを含む豊富なパッケージラインナップ全てに2MBフラッシュメモリと384KB SRAMを搭載し、幅広いニーズに1チップで対応します。

パラメータ

属性値
Main CPURXv3
Program Memory (KB)1024, 1536, 2048
RAM (KB)384
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports34, 44, 45, 81, 112, 114
DRAM I/FNo, SDRAM I/F
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +105, Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)120
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ), ( 1 / 1 ), ( 2 / 2 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)11, 13, 15
SPI (ch)14, 17, 19
I2C (#)14, 17, 19
CAN (ch)0, 2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)22, 24, 38, 39
32-Bit Timer (ch)3
16-Bit Timer (ch) (#)18
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)8, 10, 16, 20
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)6, 8, 17
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, Unique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
TFBGA4.5 x 4.5 x 1.2640.5
TFLGA7 x 7 x 1.011000.65
TFLGA9 x 9 x 1.011450.65
TFLGA7 x 7 x 1.011450.65

アプリケーション・ブロック図

Touchless Button Block Diagram
タッチレスボタン
静電容量式センシングを使用したタッチレスボタン設計により、さまざまな環境での衛生性と信頼性を確保します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F56719DDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $3.99TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DDFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.82Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.82Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.8Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $3.8Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.36Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.36Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.83TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.36TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.83TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $3.52TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DGBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.27TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DGFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.16Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.16Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.06Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.06Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.66Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.66Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719DGLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.17TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DGLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.66TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DGLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.17TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719DGNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $3.76TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.34TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HDFB#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.17Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDFB#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.17Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.15Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.15Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDFP#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.71Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDFP#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.71Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.18TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.71TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.18TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $3.86TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HGBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.64TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HGFB#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.53Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGFB#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.53Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.44Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.44Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGFP#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.03Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGFP#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.03Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F56719HGLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.54TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HGLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.03TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HGLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.54TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F56719HGNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.14TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321024KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.34TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDDFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.17Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.17Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.15Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.15Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.71Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.71Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.18TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $4.71TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.18TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $3.86TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDGBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.64TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDGFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.53Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.53Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.44Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.44Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.03Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.03Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CDGLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.54TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDGLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.03TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDGLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.54TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CDGNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.14TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.68TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHDFB#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.52Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDFB#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.52Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.49Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.49Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDFP#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.05Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDFP#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.05Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.53TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.05TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.53TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.21TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHGBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $5.01TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHGFB#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.91Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGFB#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.91Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.81Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.81Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGFP#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.41Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGFP#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.41Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671CHGLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.92TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHGLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.41TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHGLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.92TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671CHGNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.51TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single321536KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $4.68TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDDFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.52Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.52Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.49Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.49Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.05Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.05Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.53TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.05TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.53TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.21TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDGBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $5.01TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDGFB#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.91Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGFB#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.91Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.81Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.81Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGFP#10ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.41Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGFP#30ActiveN/A2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.41TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EDGLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.92TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDGLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.41TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDGLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.92TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EDGNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.51TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique IDJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHDBP#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $5.03TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHDFB#10ActiveAvailable2041 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.86Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDFB#30ActiveAvailable2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.86Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDFM#10ActiveN/A2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $4.84Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDFM#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $4.84Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDFP#10ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.4Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDFP#30ActiveN/A2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.4Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHDLE#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.87TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHDLJ#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.4TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHDLK#20ActiveN/A2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.87TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHDNE#30ActiveN/A2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.56TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +10516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHGBP#20ActiveAvailable2036 Dec在庫ありTFBGA1ku | $5.38TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm4.5 x 4.5 x 1.21#2.7 - 3.644DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHGFB#10ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $6.27Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo480Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGFB#30ActiveAvailable2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $6.27Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo144#0.5mm20 x 20 x 1.71#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGFM#10ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.18Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1280Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGFM#30ActiveAvailable2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.18Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.645DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No24318#4No0Yes00100000000008No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGFP#10ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $5.78Full Carton (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo720Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGFP#30ActiveAvailable2039 Dec在庫ありLFQFP1ku | $5.78Bulk (Tray)RXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3CHINATAIWAN
R5F5671EHGLE#20ActiveAvailable2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $6.28TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm9 x 9 x 1.011#2.7 - 3.6112DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHGLJ#20ActiveAvailable2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $5.78TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo100#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.681DMAC&DTC81#Yes18,16NoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No13171017#020NoNo01No38318#4No0Yes001600000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHGLK#20ActiveAvailable2036 Dec在庫ありTFLGA1ku | $6.28TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo145#0.65mm7 x 7 x 1.011#2.7 - 3.6114DMAC&DTC81#Yes18,16SDRAM I/FNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo002#( 2 / 2 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No15191019#020NoNo01No39318#4No0Yes002000000000017No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN
R5F5671EHGNE#30ActiveAvailable2036 Dec在庫ありHWQFN1ku | $4.87TrayRXRX600RX671RXRXv3NoDouble/Single322048KB8KB384KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#2.7 - 3.634DMAC&DTC81#Yes1NoNoNoNo1Tj = -40 to +12516#Yes120MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No11141014#000NoNo01No22318#4No0No0080000000006No00NoNoNoNo1chUnique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNGJTAG/Single-wire Serial3TAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Evaluation

RX Family Microcontroller Board

This solution provides a general-purpose evaluation board featuring Renesas RX microcontrollers. It is available as a standalone evaluation board or as kit products supporting applications such as touch key interfaces and brushless motor control.

ニュース&ブログ

ブログ
2023年6月12日
RXマイコンとシリアルLCDでHMIを手軽に進化させよう!
ブログ
2023年5月19日
IoT機器に潜む脅威に備えるべきセキュリティ対策とは
ブログ
2023年4月6日
ハードウェアマニュアルの疑問点を解消! ハードウェアマニュアルガイド
ブログ
2023年3月20日
32bitマイコンの業界を牽引してきたRXファミリの新製品に乗り換えよう!! そのポートフォリオに迫る
ブログ
2023年3月3日
RXマイコンの低消費電力モード使い分けとコツ
ブログ
2023年3月2日
誰でも簡単かつ短期間でタッチ機能を開発!RX671のタッチキーソリューション
ブログ
2023年1月23日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #6
ブログ
2022年12月5日
水回りでの静電容量式タッチキーをより簡単に実現できる自己容量耐水ソリューションのご紹介
ブログ
2022年10月26日
マイコンのコード領域を簡単に拡張可能!QSPI XIP モードを使用したシリアル ROM 上のプログラム実行例の紹介
ブログ
2022年9月16日
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタのご紹介
ブログ
2022年9月1日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #5
ブログ
2022年8月5日
RXv3コア×CC-RX V3.04で6.0 CoreMarks/MHzを達成!
ブログ
2022年7月22日
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に!
ブログ
2022年7月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4
ブログ
2022年5月31日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現!
ブログ
2022年5月17日
AIを利用したジェスチャアプリケーション開発をサポート:QE for Capacitive Touchの実力を試す
ブログ
2022年4月28日
Azure RTOS ADU
ブログ
2022年4月19日
RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介
ブログ
2022年4月5日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3
ブログ
2022年3月15日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~
ブログ
2022年3月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2
ブログ
2022年3月4日
動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介
ブログ
2022年3月4日
タッチキー・音声認識・クラウド接続機能をシングルチップで実装可能な32ビットマイコンRX671をリファレンスデモで評価してみませんか?
ブログ
2022年2月1日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #1
ブログ
2022年1月28日
15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介
ブログ
2021年12月10日
RX130の静電容量式タッチキーソリューションを応用して低コストで水位の計測を実現
ブログ
2021年12月6日
32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム!
ブログ
2021年10月15日
RXファミリ ユーザインタビュー 日立ソリューションズ・テクノロジー
ブログ
2021年10月6日
プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする、スマート・コンフィグレータのボードサポート機能ご紹介
ブログ
2021年9月21日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み
ブログ
2021年9月8日
進化し続けるIoT機器の要求にお応えする新製品RX671
ブログ
2021年8月4日
FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介
ブログ
2021年8月2日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化!
ブログ
2021年7月20日
タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介
ブログ
2021年7月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩
ブログ
2021年5月19日
CMVP認証取得したRXマイコンを活用した、Edge Trustセキュリティサービス
ブログ
2021年4月20日
セキュアなIoT機器の開発から製造を強力にサポートするソリューション

サポートコミュニティ

  1. 「SDRAMC を使用した SDRAM のリードライト制御」のRX671版のサンプルコードでビルドエラーが発生します。

    お世話になります。 「Renesas Starter Kit+ for RX671」に搭載されているSDRAMへのアクセスを行おうと考えております。 以下のサンプルコード ...

    2025年9月15日
  2. E2 studioでRX671-Starter-Kit-Plusのプロジェクト作成~デバッグ/実行までの流れ

    ... の度マイコン開発を始めて自分で実施してみたいと思い、RX671-Starter-Kit-Plusを購入しました。 そして、E2 studioでプロジェクトを作 ...

    2024年11月16日
  3. RX671のQSPI経由でRAM領域は確保できますか?

    こんにちは 大型連休前に解決したいと思い急遽UPさせていただきます。 RX671のQSPI経由でQSPIインタフェイスを持つRAM(PSRAM ...

    2023年4月26日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (40件)

ナレッジベース

  1. 割り込みのベクタテーブルを見ると、一部の割り込みが見当たりません。 例:RX671のERI0(SCI0受信エラー)割り込みが、ICUの章のベクタテーブル表にありません。

    ... マニュアルハードウェア編の ICUの章を御参照ください例:RX671のERI0(SCI0受信エラー)割り込みは、グループ割り込み(BL0)とし ...

  2. RXファミリ: サブクロックに外部クロックを入力することはできないのでしょうか?

    最終更新日: 2026/02/06   RX671など「外部サブクロック入力端子」を保有する一部製品は可能です。外部サブクロック入力端 ...

  3. RXファミリ: RXv3 CPUにおけるメモリ保護ユニット(MPU)の使用方法

    ... Unit) が組み込まれています。本記事では、RXv3 CPU コアを搭載した RX671 をケーススタディとして、アドレス空間全体(全体/バック ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。