概要
Target Board for RX671は、RX671の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
特長
- RX671 MCU搭載
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- Pmodコネクタを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます
サンプル&ご購入
Target Board for RX671 MCUs
RTK5RX6710C00000BJ アクティブ
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
1u | $23.53参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
ブログ 2022年3月4日 |
ブログ 2021年7月2日 |
サポート
サポートコミュニティ
- 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?
... 面コピーwww.renesas.com/jp/ja/document/sch/target-board-rx671-schematicTB-RX671 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx6710c00000bj-target-board-rx671
2021年9月20日 - RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...
2018年2月20日 - 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?
... 面コピーwww.renesas.com/jp/ja/document/sch/target-board-rx671-schematicTB-RX671 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx6710c00000bj-target-board-rx671
2021年9月20日