メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RX671はRX671 MCUの評価キットであり、RX671 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX671はRX671の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードなどを組み合わせることができ、簡単にボードの機能拡張が可能になります。

はじめに

組み込みアプリケーションを開発する

RX671の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージとe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。

  1. クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX671を試す– このサンプルプロジェクトの基礎機能としては:

    • USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX671とホストPCとの通信を行う
    • ユーザボタンでユーザLEDを制御する
    • QSPIでQuad-SPIフラッシュの読み書きを操作する

    詳細はRX671クイックスタートガイドを参照してください

  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – 以下のサンプルプロジェクトから選んで、RX671 MCUの様々な周辺機能を試すことができます。プロジェクトの数は時間と共に増える予定です。これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
    • シリアルサウンドインタフェース(SSIE)を経由したオーディオ出力/入力プロジェクト
    • SPI LCD表示とCapTouch機能を用いたHMIアプリケーションプロジェクト。

お客様のハードウェアを構築する

  1. プロトタイプを構築して始める - EK-RX671 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
  2. ハードウェアを構築する – EK-RX671 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください

特長

  • エコシステムおよびシステム制御
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • USBシリアル交換インタフェース
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed, USBシリアルコンバータ)
      • 外部電源
    • E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
      • デバッグ イン (FINE、JTAG)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
    • MCUモード設定スイッチ
  • 固有機能
    • オーディオインタフェース
    • 128Mb SDRAM
    • 64Mb 外部 Quad-SPI フラッシュ
    • MicroSD Cardスロット
    • 2つの 静電容量式タッチボタン
  • MCU ネイティブ ピン
    • R5F5671EHDFB MCU
    • 120MHz, RXv3 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、384kB SRAM
    • 144ピン、LFQFPパッケージ
    • オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • キット同梱品:EK-RX671 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.98 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 60.09 MB
アプリケーションノート PDF 3.28 MB
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
アプリケーションノート PDF 2.19 MB
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
アプリケーションノート PDF 1010 KB English
AI生成コンテンツ: RX671マイコンのSSIEモジュールを用いた音声入出力の実装方法を、正弦波出力モード、オンボードマイク音声入出力モード、Audio Playerモードの3つの動作モードで説明する。EK-RX671評価基板、DA7212オーディオコーデック、MEMSマイク(ICS-43434)を使用したシステム構成を示す。正弦波モードではソフト生成波形をDMACとSSIEでコーデックに送信し、マイクモードではSSIEとDMACで音声を取得しヘッドフォンに出力する。PCMフォーマットやサンプリングレートの対応範囲も記載。応用例は警報器やボイスレコーダーなど。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: QSPIXモジュールのXIPモードを使用して、RX671マイコンのシリアルROM上のプログラムを実行する方法を説明する。シリアルROMに配置するアプリケーションプログラムと、内蔵ROMやシリアル通信経由でシリアルROMに書き込む2種類のライタ用プログラムのサンプルを提供。XIPモードの有効化・終了方法、プリフェッチ機能による高速化、ハードウェア構成、ビルド設定、プログラム構成、デバッグ方法、FITモジュールの使用についても解説する。
アプリケーションノート PDF 1.50 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、SDRAMコントローラを搭載したRXファミリマイコンに直接接続された128Mbit SDRAMのリード・ライト制御方法を解説します。CASレイテンシ1~3に対応し、RX65N、RX72M、RX72N、RX671などの機種を対象としています。初期化シーケンス、タイミング設定、リフレッシュ制御、LEDによるエラー検出方法を詳述。ハードウェア構成、ソフトウェアフローチャート、レジスタ設定、スマート・コンフィグレータ使用の有無によるサンプルコードの移植方法も含みます。Micron社およびアライアンスメモリ社製SDRAMの仕様とタイミング特性も示しています。
アプリケーションノート PDF 1.97 MB English
AI生成コンテンツ: Segger社のemWinグラフィックライブラリとシリアルインタフェースのTFT-LCDを用いて、RXファミリマイコンでGUIアプリケーションを開発する方法を説明する。AppWizardを使わず、ウィンドウマネージャやウィジェット、メモリデバイス、アニメーションなどemWinの主要機能をサンプルプログラムで示す。タッチパネル対応のホーム画面、RXロゴのドラッグ表示、空調制御、画像表示、フォント表示などのデモを含む。SPI対応LCDとライセンス済みコンパイラが必要で、動作確認はRX671グループで行われている。他のマイコンへの適用は仕様に応じた変更と評価が必要。
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT)
Wake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge needed
Solution Toolkit Cyberon
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 31.79 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RX MCU boards.
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 121.93 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy SoC that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RX Family microcontrollers. This sample package includes an application note describing the usage of the DA14531/DA14535 PMOD module, which conforms to the Firmware Integration Technology (FIT) standard, the DA1453x BLE FIT module itself, and demo applications on CK-RX65N v2 in both peripheral and central roles.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 13.36 MB English Compiler: CC-RX Function: Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.04]
ログインしてダウンロード ZIP 64.43 MB English Compiler: CC-RX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.02]
ログインしてダウンロード ZIP 41.60 MB English Compiler: CC-RX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 105.20 MB English Compiler: CC-RX Function: Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 17.09 MB
7件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5EK6710S00001BEActive在庫あり1u | $78.04Available

EK-RX671 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RX671 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

ナレッジベース

  1. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx ・EK-RX671https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/ek-rx671〇参考情報[QE for Display[RX ...

    2026年1月22日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。