メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Renesas Starter Kit+ for RX671は、RX671(コードフラッシュ2MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(CS+版、e² studio版)はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX671の評価が始められます。ぜひ本製品でRX671の性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス: RX671(R5F5671EHDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 144-pin)
  • Trusted Secure IP内蔵RX671を搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。
  • SDスロットを搭載しており、SDHI(SD Host Interface)の評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをWebサイト(CS+版、e² studio版 )からダウンロードしてください。
  • オーディオ回路を搭載しており、SSIE(Serial Sound Interface)の評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Serial Peripheral Interface)、 QSPIX(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • FIT (Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 762 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 677 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
アプリケーションノート PDF 4.18 MB English
MCUboot FITモジュールはMCUboot V2.1.0をFITモジュール化したものです。本FITモジュールを使うことで、ユーザにて作成するブートローダにMCUbootを容易に組み込むことができます。 また、MCUboot FITでは、ルネサス製のハードウェアセキュリティIP(TSIP、RSIP)を利用しているため、ユーザ鍵のセキュアな秘匿やアプリケーションイメージの高速な復号が可能です。
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 497 KB English
アプリケーションノート PDF 499 KB
AI生成コンテンツ: The Renesas Starter Kit for RX671 provides a complete development environment including an evaluation board, on-chip debugger, and peripheral sample code. It supports the CS+ IDE (v8.12.00) and CC-RX compiler (v3.06.00). Users can install the sample projects by extracting the provided zip package and open them in CS+. Each project demonstrates peripheral initialization with detailed source code and descriptions, facilitating embedded system development. Support and updates are available via the Renesas website.
アプリケーションノート PDF 573 KB
AI生成コンテンツ: The document provides detailed instructions for setting up and using the Renesas Starter Kit+ for the RX671 Group with the e2 studio IDE and Renesas CC-RX compiler. It guides users through installation, project workspace creation, importing sample code, and exploring source files. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files. Users learn how to efficiently manage development environments and utilize provided sample projects for embedded system development with RX671 microcontrollers.
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
アプリケーションノート PDF 4.06 MB English
AI生成コンテンツ: Microsoft AzureのDevice Update for IoT Hub(ADU)を利用したIoTデバイスのOTAファームウェア更新の実現方法を解説する。対象デバイスや開発環境、ファームウェアアップデートモジュールのバージョンごとの動作差異を含め、メモリ配置やサンプルプロジェクトの構築、ビルド手順、Azureポータルでのデバイス登録やファームウェア配信方法を詳細に説明する。鍵生成やデバッグ手法についても触れる。
ツールニュース-リリース PDF 215 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 252 KB English
アプリケーションノート PDF 3.65 MB English
AI生成コンテンツ: Renesas Starter Kit+ for RX671と別売のLCDモジュールを用いて、タッチ機能とシリアルLCD表示を実現するサンプルプログラムを説明する。240×320のLCD上でタッチボタンやスライダーを操作し、電子レンジのようなUIを制御する。Wi-Fi接続を利用したOTAファームウェア更新機能も搭載。ソフトウェア構成はemWin GUIミドルウェアやRSPIドライバ、キャパシティブタッチミドルウェアを含む。ハードウェア準備やフローチャート、プロジェクトのインポート方法も詳細に解説。
クイックスタートガイド PDF 801 KB
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
パンフレット PDF 911 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 267 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
クイックスタートガイド PDF 1.23 MB
ツールニュース-リリース PDF 602 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 828 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 303 KB English
アプリケーションノート PDF 1.54 MB English
AI生成コンテンツ: Renesas Starter Kit+ for RX671 を用いて、音声認識、静電容量式タッチセンサ、LCD表示を実現する方法を説明しています。スタンドアロン版とAWSクラウド接続版の2種類のデモを紹介し、エアコンリモコン操作(温度設定やモード切替)を模擬します。ハードウェア構成、ソフトウェア準備、システム構成図を示し、AmiVoice®、ズームボイス、ボイストリガーなどのミドルウェアを使用し、Amazon FreeRTOS上で動作します。クラウド接続にはボード改造が必要です。
アプリケーションノート PDF 678 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX671をベースとしたシステム上でのシステムブートローダサンプルの機能と開発方法を説明しています。RSK+RX671プラットフォームでのシステム開発者を対象とし、マイコン使用時の静電気対策、電源投入時の注意、未使用端子の処理、クロックの安定性、入力信号の取り扱いなどの重要な注意事項を解説しています。また、ハードウェア仕様やソフトウェアセットアップ、デバッグ、ファームウェア統合に関する関連ドキュメントも紹介しています。
マニュアル-開発ツール PDF 152 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.58 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.77 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB English
31件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 939.26 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2,095.94 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.49],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|V8.3.0.202411;IAR Compiler for RX|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 92.22 MB
アプリケーション: スマート家電, ビルディングオートメーション
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e² studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 55.23 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: CS+ for CC
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 54.96 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.38],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 228.95 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.38],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 211.00 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.06 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.30 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.85 MB Compiler: CC-RX Function: BSP, Clock IDE: e2 studio
9件
型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger suppliedEncrypt Function
RTK55671EHS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX671 (Built-in Trusted Secure IP)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteSupport
RTK55671EHS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX671 (Trusted Secure IP搭載)JPE2 LiteSupport

サポートコミュニティ

  1. E2 studioでRX671-Starter-Kit-Plusのプロジェクト作成~デバッグ/実行までの流れ

    ... の度マイコン開発を始めて自分で実施してみたいと思い、RX671-Starter-Kit-Plusを購入しました。 そして、E2 studioでプロジェクトを作 ...

    2024年11月16日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。