適用されたフィルター
AnalogPAK SLG47011V USB電源デモ・ボード
SLG47011Vデモボードは、電圧、電流、電力、および温度を測定するためのコンパクトで使いやすいUSB Type-C駆動ハードウェアツールです。 SLG47011 ICはPGA/ADCを使った測定を実現し、ルネサスのRL78/G13 MCUはディスプレイの動作をサポートします。
Wi-Fiスマートタップ リファレンスデザイン
スマートタップは一般的な家庭用機器であり、メイン機器と周辺機器、テレビとセットトップボックスおよびルータなどの接続機器に対する連動制御や省電力用途で広く利用されています。 本Wi-Fiスマートタップリファレンスデザインは、豊富なラインアップと多彩な機能を備えた汎用性の高いRL78/G13マイクロコントローラと、ISL85003降圧レギュレータを採用しています。
BLE対応スマート薬ケースリファレンスデザイン
スマート薬ケースは、患者が継続して適切に薬を服用できるよう設計されています。 専用スマートフォンアプリを使用することで、リマインダ表示、服薬状況の管理など、さまざまな機能を利用できます。
本リファレンスデザインは、UART経由でRL78/G1D Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールと通信するRL78/G13 MCUを搭載しています。 さらに、ISL9120高効率昇降圧スイッチングレギュレータにより、電力変換効率が向上します。
スマート薬ケースリファレンスデザイン
スマート薬ケースは、患者が継続して適切に薬を服用できるよう設計されています。 専用スマートフォンアプリを使用することで、リマインダ表示、服薬状況の管理など、さまざまな機能を利用できます。
本リファレンスデザインは、UARTを介してWi-Fiモジュールと通信するRL78/G13マイコンを搭載しています。 リアルタイムクロック(RTC)のカウント値は補正可能で、アラーム時刻はMQTTを介してRenesas IoT Sandboxから設定またはクリアできます。 アラーム時刻データはデータフラッシュに保存されます。 さらに、ISL9120高効率昇降圧スイッチングレギュレータにより... 続きを読む