メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

240W EPR USB Type-C パワーメータ

概要

説明

USB PD (Power Delivery) Extended Power Range (EPR) メータは、USB Type-C®接続における正確な電力測定を可能にし、最大48V/5A(240W)のEPRをサポートします。 プラグとレセプタクルのType-Cコネクタを装備し、双方向の測定が可能なため、電力供給のリアルタイムモニタリングに最適です。 このシステムは、128px × 32pxの鮮明なOLEDスクリーンを備え、5つの測定ビューを選択でき、ユーザに電圧、電流、温度、電力データの詳細な分析を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 高速データ転送と効率的な電力供給を実現するUSB 3.2 Gen 2対応
  • 最大48V/5Aまでの Extended Power Range (EPR) と Standard Power Range (SPR) の両方をサポートし、幅広いUSB PD機器との互換性を確保
  • 電圧、電流、温度、電力を測定し、性能を詳細に分析
  • プラグとレセプタクルのType-Cコネクタを装備し、双方向の測定が可能
  • 128px × 32pxのモノクロOLEDスクリーンは、カスタマイズ可能な5つのビューを提供し、リアルタイムのフィードバックと分析を実現

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Power MeterConnector Line.2282Connector Line.2283Connector Line.2288Connector Line.2285Connector Line.2303Connector Arrow.2311Connector Line.2309Connector Arrow.2308Connector Line.2305Connector Line.2284CC1CC1CC1CC2CC2CC2VCONVCONVCONUSB-C.2231USB-CUSB-CUSB-CSheet.2010Sheet.2011Sheet.2012Sheet.2013Sheet.2014Sheet.2015Sheet.2016Sheet.2017Sheet.2018Sheet.2019Sheet.2020Sheet.2021Sheet.2022VBUSVBUSVBUSSheet.2024Ground.2249Sheet.2026Sheet.2027Sheet.2029Up to 48V/5AUp to 48V/5AUp to 48V/5AR1R1R1CC1CC1CC1CC2CC2CC2USB-C.2269USB-CUSB-CUSB-CSheet.2044Sheet.2045Sheet.2046Sheet.2047Sheet.2048Sheet.2049Sheet.2050Sheet.2051Sheet.2052Sheet.2053Sheet.2054Sheet.2055Sheet.2056Ground.2284Sheet.2058Sheet.2059Ground.2298Sheet.2065Sheet.2066RsenseRsenseRsenseGNDGNDGNDSheet.2086Ground.2332Sheet.2093Sheet.2094VBUSVBUSVBUSGround.2340Sheet.2098Sheet.2099GNDGNDGNDGround.2346Sheet.2104Sheet.21053.3V3.3V3.3VGround.4744Sheet.2110Sheet.2111VCONVCONVCONSheet.2120Sheet.2121PGA_IN1+PGA_IN1+PGA_IN1+ GNDGNDGNDGround.4780Sheet.2146Sheet.2147R2R2R2R3R3R3RtRtRt3.3V3.3V3.3VGround.4796Sheet.2161Sheet.2162Ground.4806Sheet.2170Sheet.2171 3.3V3.3V3.3VGNDGNDGNDGround.4812Sheet.2175Sheet.2176Vertical Wire Bundle.4817222Sheet.2181WS164WS164WS164OLEDSheet.2215Label Text 10pt.160(128*32)(128*32)Sheet.2217Sheet.2218Sheet.2219Sheet.2220Sheet.2221Sheet.2222Sheet.2223Sheet.2224Sheet.2225Sheet.2226Sheet.2227Sheet.2228Sheet.2229Sheet.2230Sheet.2231Sheet.2232Sheet.2233Sheet.2234Sheet.2235Sheet.2236Sheet.2237Sheet.2238Sheet.2239Sheet.2240Sheet.2241Line Bi-directionalLine Bi-directional.2243Line Bi-directional.2244Line Bi-directional.2245Line Bi-directional.2246Line Bi-directional.2247Connector LineConnector Line.2267Connector Line.2269Resistor - FixedResistor - Fixed.2274Connector 1Resistor - Fixed.2277Connector 1.2278Connector Line.2279Connector Line.2280Connector Line.2281Connector Line.2286Resistor - Fixed.2289Connector 1.2290Resistor - Fixed.2301Connector ArrowLineThermistorThermistorThermistorConnector Line.2322LDOLDOLDOSheet.2327AnalogPAKAnalogPAKAnalogPAKPGA_IN3+PGA_IN3+PGA_IN3+ GNDGNDGNDI2CI2CI2CPGA_IN0-PGA_IN0-PGA_IN0-PGA_IN1+PGA_IN1+PGA_IN1+PGA_IN2+PGA_IN2+PGA_IN2+DAC VREF OutDAC VREF OutDAC VREF OutVDDVDDVDDSheet.2328MCUMCUMCUVSSVSSVSS VDDVDDVDDI2CI²CI²C I2CI²CI²C
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。