メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 出力電力25W
  • AccuSwitch™内蔵700VパワーMOSFET
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • 世界のエネルギー効率規格に適合
  • 無負荷時の消費電力とDLRを最適化する設定可能な軽負荷モード
    • 無負荷時の消費電力30mW未満から75mW未満
  • AVP(アクティブ電圧ポジショニング)機能付きiW676 SRコントローラで動作
    • AVP - 30mW未満の無負荷時の消費電力と高速DLRを可能にする
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計
    • フィルタ処理の必要性を軽減
    • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
    • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

説明

iW1825 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と700VパワーMOSFETスイッチを内蔵し、最大25Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、多出力設計でも優れたクロスレギュレーション精度を実現し、組み込み、ネットワーク、家電製品に求められる長寿命、高性能、低コストを実現します。

iW1825は、無負荷の待機電力と高速DLRの間の最適化が可能な軽負荷モード動作を設定可能です。 無負荷時、最速のDLR設定で75mW未満、最低の設定で30mW未満を達成することができます。 アクティブ電圧ポジショニングを備えたiW676同期整流器コントローラは、iW1825と併用することで、25Wアプリケーションで最小の無負荷待機電力、最速のDLR、最高効率を可能にします。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicPSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)13.7
UVLO Falling (V)6.4
VBIAS (Max) (V)18
PWMs (#)1
Output Power Max (W)25
Switching Frequency (KHz)79 - 79
No Load Power (mW)75
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate, SmartDefender, Optional Input OVP Feature
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SO-10 Batwing10—
SO-10 Batwing101.27

アプリケーション・ブロック図

3.7kW single-stage matrix converter block diagram features bidirectional switch (BDS) GaN devices and a compact high‑frequency transformer.
3.7kWシングルマトリックスコンバータ
BDS GaNデバイスと高周波トランスを採用した高効率シングルAC/DCマトリックスコンバータで、コンパクトかつ高出力の動作を実現します。
MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。
1.2kW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) Block Diagram
1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。
Heat pump control system block diagram features a dedicated motor control MCU, power line communication and Wi-Fi modules.
ヒートポンプ制御システム
このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。
Smart Water Purifier System Block Diagram
スマート浄水システム
UVフィルタリング、スマートアラート、効率的な電力管理機能を備えた高度な浄水器システム。
High throughput Wi-Fi 6 router block diagram features two concurrent dual-band Wi-Fi 6 radios with 4T4R architecture and supports 802.11 a/b/g/n/ac standards.
高スループットWi-Fi6ルータ
ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。

その他アプリケーション

  • Home Appliances
  • Power Adapters
  • Networking Power Supplies

適用されたフィルター